Flexim-FLUXUS G831 ST-HT High-temperature Steam Measurement

Flexim FLUXUS G831 ST-HT für Hochtemperatur-Dampfmessung in Ex-Bereichen

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS G831 ST-HT misst den Dampfdurchfluss ohne Eingriff in den Prozess über die Außenseite der Rohrleitung. Die Akustik-Messmethode gewährleistet eine außergewöhnlich hohe Messdynamik und ist unabhängig von der Durchflussrichtung anwendbar. Bietet eine präzise bidirektionale Durchflussmessung über ein großes Messspannenverhältnis von bis zu 10:1 und hat keine beweglichen Teile. Ultraschall-Messwandler werden mit breiten Edelstahlbändern oder unserem patentierten Hochtemperatur-Montagesystem WaveInjector am Rohr befestigt und sind in robusten Edelstahlgehäusen untergebracht. Eigensichere Prozesseingänge für Druck und Temperatur an der Messstelle bedeuten, dass das FLUXUS G831 ST-LT Volumen- und Massendurchfluss von gesättigtem Dampf und Heißdampf bei Temperaturen bis zu 1 166 °F in Ex-Bereichen messen kann.

Medium
Gesättigter Dampf und Heißdampf
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts, 0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±3 bis 4 % des Messwerts
Reproduzierbarkeit
±1 bis 3 % des Messwerts
Durchflusskanäle
bis zu 2
Messbereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 35 m/s (0,03 bis 115 ft/s), abhängig vom Rohrdurchmesser
Zertifizierungen/Zulassungen
FM Class I / Div. 1
FM Class 1 / Div. 2
ATEX / IECEx Zone 1
INMETRO
NEPSI
PESO
KOSHA
Spannungsversorgung
100–230 Vac
20–32 Vdc
Rohrgröße
10 bis 900 mm (0,39 bis 35,4 in.)
Druckbereich
1 bis 220 barg (15 bis 3 190 psig)
Temperaturbereich (Leiter)
-40 bis 240 °C (-40 bis +464 °F) / WI: -200 bis 630 °C (-328 bis +1 166 °F)
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv (optional Ex-ia)
4–20 mA HART aktiv/passiv (optional Ex-ia)
Impuls/Frequenz/binär
Eingang
Temperatur (optional Ex-ia)
4–20 mA (optional Ex-ia aktiv)
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU
BACnet MSTP
Profibus PA (optional Ex-ia)
Foundation Feldbus (optional Ex-ia)
Installation und Konfiguration des Systems
Für weitere Informationen die technischen Daten herunterladen.

Merkmale

  • Kein Druckverlust, keine Rohrmodifikation, keine Prozessunterbrechung
  • Hoher dynamischer Durchflussbereich
  • Einfache und kostengünstige Nachrüstung
  • Easy and cost-efficient retrofit.

Dokumentation und Zeichnungen