Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-PIOX R532 Transmitter for Process Refractometers

Flexim PIOX R532 Messumformer für Refraktometeranwendungen

Produktbeschreibung

Der Messumformer PIOX R532 von Flexim eignet sich für alle klassischen Refraktometeranwendungen. Der R532 ist mit allen R500-Refraktometersensoren kompatibel und ermöglicht die Konfiguration des Sensors direkt über die Tastatur oder über einen Laptop. Über Strom- (4...20 mA), HART- und Modbus-Signale werden die wichtigsten Messdaten wie Brechungsindex, Konzentration und Dichte sowie Diagnosewerte wie Fluidtemperatur, Signalamplitude und Sensorfeuchte ausgegeben.

Gehäusematerial
Aluminium
Explosionsschutz/Zulassungen
NonEx
Ausgänge
max. 1: Strom (4...20 mA, aktiv/passiv), binär
Eingänge
Strom (4...20 mA, aktiv/passiv), Spannung, binär
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU, HART
Abmessungen
240 x 160 x 80 mm
Spannungsversorgung
90...250 V / 50...60 Hz oder 11...32 V DC

Merkmale

  • Kompakte Bauweise
  • Integrierte Selbstdiagnose für eine vorausschauende Wartung mit geringem Aufwand
  • Unkomplizierte und kostengünstige Nachrüstung ohne Prozessunterbrechung
  • USB- und LAN-Schnittstelle

Dokumentation und Zeichnungen