Flexim-WaveInjector Non-Intrusive Flow at Extreme Temperatures

Flexim WaveInjector für die eingriffsfreie Durchflussmessung bei extremen Temperaturen

Produktbeschreibung

Die WaveInjector-Technologie von Flexim ermöglicht Messungen bei extremen Temperaturen von -200 bis 630 °C (-328 bis +1.166 °F). Der WaveInjector trennt die Ultraschallsensoren thermisch von heißen oder sehr kalten Rohren und ermöglicht so auch bei extremen Rohrwandtemperaturen eine kontinuierliche Durchflussmessung – ein klarer Wettbewerbsvorteil in puncto Prozesssteuerung, Prozessmanagement und Umweltschutz. Der WaveInjector mit den Ultraschallsensoren wird mit Koppelplatten für den richtigen akustischen Kontakt außen am Rohr installiert. So muss das Rohr nicht geöffnet werden. Es ist kein Bohren und keine Prozessunterbrechung erforderlich.

Installation und Konfiguration des Systems
Wenn Sie weitergehende Informationen benötigen, laden Sie bitte die technischen Daten herunter.

Merkmale

  • Erhöhte Betreiber- und Anlagensicherheit
  • Bessere Einhaltung von Umweltschutzauflagen
  • Leichtere Inbetriebnahme und Aufrüstung von Anlagen
  • Gewinnsteigerung durch strengere Prozesskontrolle
  • Erweiterte Einsatzmöglichkeiten
  • Reduzierte Inbetriebnahme-, Betriebs- und Wartungskosten
  • Reduzierte Lagerkosten für Durchflussmessgeräte und Ersatzteile