Infrarotschweißmaschinen

Infrarot-Kunststoffschweißen ist eine schnelle, berührungslose und partikelfreie Schweißmethode. Dabei kommt Infrarotstrahlung zum Einsatz, die von einem thermoplastischen Material absorbiert und in Wärme umgewandelt wird. Infrarot-Kunststoffschweißmaschinen von Branson eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen ein sauberes Zusammenfügen von ähnlichen und ungleichen Materialien oder von empfindlichen Teilen erforderlich ist. Die hochgenaue Prozess- und 3D-Steuerung führt zu ästhetisch ansprechenden Schweißnähten für komplexe Produktdesigns, die den kritischen Leistungs- und Produktionsanforderungen von OEMs in der Automobilindustrie und in anderen Branchen entsprechen, wie z. B. Haushaltsgeräte, Medizinprodukte und Elektronik.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Infrarotschweißmaschinen