Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Keystone-K-series hilok butterfly valves powered actuator

Keystone Series HiLok Butterfly Valve with Powered Actuator

Produktbeschreibung

The Keystone HiLok is a high performance butterfly valve that delivers efficient, bi-directional sealing complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Merkmale

Keystone HiLok Hochleistungs-Absperrklappe
  • Angegossener ISO-Kopfflansch
  • Langer Klappenhals zur vollständigen Einisolierung der Armatur
  • Außenliegender, vom Durchflussmedium nicht beaufschlagter Endanschlag
  • Leicht zugängliche Stopfbuchspackung ohne Abbau des Betätigungselements
  • Mechanischer, nicht durch den Betriebsdruck unterstützter dichter Abschluss in beiden Durchflussrichtungen
  • Beidseitig dichter Abschluss
  • Lieferbar mit unterschiedlichen Sitzringausführungen: weichdichtend, feuersicher und hartdichtend
  • Hohe Standzeit: Durch das doppeltexzentrische Konstruktionsprinzip verringert sich der Sitzringverschleiß auf ein absolutes Minimum.
  • Zweiteilige Klappenwelle, dadurch maximale Durchflusskapazität und geringstmöglicher Druckverlust
  • Vierfache Wellenlagerung zur Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit im höheren Druckbereich und bei hoher Schalthäufigkeit
  • Schnelle und einfache Möglichkeit des Sitzringwechsels
  • Ununterbrochene Gehäuse-Auflageflächen für die Flanschdichtungen
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Keystone F89, pneumatischer Doppelkolben-Schwenkantrieb
  • Direkter Aufbau an alle Keystone Absperrklappen und Kugelhähne
  • Armaturenanschluss nach Keystone-Standard (metrisch oder zöllig) oder ISO 5211
  • Doppelte Zahnstangen-Ritzel Ausführung vermeidet Biegebeanspruchung der Ritzelwelle, wodurch der Lagerverschleiß minimiert und die Standzeit erhöht wird
  • Serienmäßige Endanschläge (+/-5°) zur Einstellung der AUF- und ZU-Richtung ermöglichen die exakte Einstellung der Absperrarmatur und somit des Medienflusses
  • Gehäuse aus anodisierten Aluminium mit elektrostatischer Pulverbeschichtung (ESPC) ermöglicht dauerhaft hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Doppeltwirkende und federrückstellende Versionen für kosteneffektiven und sicheren Betrieb erhältlich
  • Bis zu 12 Federn bieten flexiblen Drehmomentbereich für Kugelhähne und Absperrklappen
  • Vorgespannte Federn und ausblassicheres Ritzel sorgen für Sicherheit bei Wartung und Betrieb

Spezifikationen

Keystone HiLok Hochleistungs-Absperrklappe
Zulassungen
SIL-fähig, DGRL, CUTR
Endanschluss
Flanschaugenausführung, Zwischenflanschausführung
Anwendung
Metallverarbeitung, Brenngas, Betriebs- und Prozessmedien, Gebläse, Biokraftstoffe, Luftzirkulation
Werkstoff
Duplex, C-Stahl, Edelstahl 316
Druckstufe
PN
Prozessanschlussart
PN 25, PN 16
Sitz-/Dichtungstyp
Hohe Leistung
Absperrklasse
Leckagefrei
Nennweite
DN 500/20", DN 450/18", DN 400/16", DN 350/14", DN 300/12", DN 250/10"
Nennweitenstandard
DN
Ventiltyp
Absperrklappe
Medien
Luft, Edelgas, Ammoniak, Schweröl, Heißwasser, Flüssigkeiten, Spezialgase, Erdgas, Wasser, Vakuum, Dampf, Sauerstoff
Spindel
Vorgespannte, einstellbare Packung
Keystone F89, pneumatischer Doppelkolben-Schwenkantrieb
Steuerdruck
Bis zu 8,3 bar
Umgebungstemperatur
-40 °C bis +150 °C
Typ
Vierteldrehung

Dokumentation und Zeichnungen

Keystone HiLok Hochleistungs-Absperrklappe
Emerson Powered Actuator
Keystone F89, pneumatischer Doppelkolben-Schwenkantrieb