Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Keystone-P-P000440

Keystone F634 Schlamm-Absperrklappe

Produktbeschreibung

Die F634 ist eine Absperrklappe für leichten bis mittelschweren Schlamm mit einem Gehäuse in kurzer Bauform. Für die Regelung von Flüssigkeiten, Gasen und leichten Schlämmen.• F634 037 – Regelung von verkrustenden Medien• F634 039 – Regelung von schlammhaltigen Medien

Merkmale

  • Robuste Konstruktion.
  • Beidseitige Schlamm-Absperrklappe.
  • Durchschwingende Scheibe für minimale Leckage.
  • In vielen Größen erhältlich.
  • Zwischenflanschausführung
  • Einstellbare PTFGE-Stopfbuchsdichtung.
  • Die standardisierte Montage und Antriebsadapterverbindung ermöglicht die direkte Montage von Keystone-Stellgliedern sowie die Demontage von Stellgliedern ohne Ausbau aus dem Leitungssystem.
  • Vollständig reparierbar mit ersetzbaren Einbauten, die die Lebensdauer der Klappe deutlich verlängern kann.
  • F634 037 verfügt über eine SSEC-Beschichtung, um Kalkablagerungen und Korrosion vorzubeugen sowie die Verschleißfestigkeit zu verbessern.
  • Andere Beschichtungen für chemische und abrasive Substanzen sind verfügbar.
  • Hergestellt unter Anwendung eines QM-Systems gemäß ISO 9001:2000. Zertifikats-Nr. Mel 0400133.
  • Mit PED-Zulassung erhältlich. Zertifikats-Nr.: 0038/PED/MUM/0710020/1.
Rohranschluss
Zwischenflanschausführung
Anwendung
Erosive Medien, Fluidtechnik, Metallverarbeitung, Harte Oberflächen
Gehäusebauform
Kurze Bauform
Werkstoff
Gusseisen, C-Stahl
Druckstufe
ASME
Prozessanschlussart
150 RF
Sitz-/Dichtungstyp
Metall
Nennweitenstandard
DN
Armaturentyp
Absperrklappe
Medien
Sonstige
Klappenwelle
Nachstellbare Packung

Dokumentation und Zeichnungen