Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Keystone-F89

Keystone F89, pneumatischer Doppelkolben-Schwenkantrieb

Produktbeschreibung

Der Keystone F89 ist ein pneumatischer Schwenkantrieb für allgemeine Anwendungen und Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Das Design des F89 ermöglicht eine einfache und gleichzeitig sichere Bedienung bei höchster Zuverlässigkeit. Tests gemäß der DIN EN 15714-3 (500.000 Schaltungen) unterstreichen die Langlebigkeit der Baureihe F89.

Produkte

Search
1-10 von 10 Produktergebnissen
series ef190 ball valve
F89
Powered Actuator
CompoSeal Valve
Powered Actuator
F89
Series GR Butterfly Valve
Powered Actuator
F89
series e01 trunnion mounted ball valve
F89
Powered Actuator
figure 320 322 butterfly valve
Powered Actuator
F89
NeoSeal Lined Valve
Powered Actuator
F89
series 30000 tov basic
F89
Powered Actuator
optiSeal figure 1417 butterfly valve
Powered Actuator
F89
series hilok butterfly valve
Powered Actuator
F89
series eb om2 floating ball valve
F89
Powered Actuator

Merkmale

  • Direkter Aufbau an alle Keystone Absperrklappen und Kugelhähne
  • Armaturenanschluss nach Keystone-Standard (metrisch oder zöllig) oder ISO 5211
  • Doppelte Zahnstangen-Ritzel Ausführung vermeidet Biegebeanspruchung der Ritzelwelle, wodurch der Lagerverschleiß minimiert und die Standzeit erhöht wird
  • Serienmäßige Endanschläge (+/-5°) zur Einstellung der AUF- und ZU-Richtung ermöglichen die exakte Einstellung der Absperrarmatur und somit des Medienflusses
  • Gehäuse aus anodisierten Aluminium mit elektrostatischer Pulverbeschichtung (ESPC) ermöglicht dauerhaft hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Doppeltwirkende und federrückstellende Versionen für kosteneffektiven und sicheren Betrieb erhältlich
  • Bis zu 12 Federn bieten flexiblen Drehmomentbereich für Kugelhähne und Absperrklappen
  • Vorgespannte Federn und ausblassicheres Ritzel sorgen für Sicherheit bei Wartung und Betrieb
Steuerdruck
Bis zu 8,3 bar
Umgebungstemperatur
-40 °C bis +150 °C
Typ
Vierteldrehung

Dokumentation und Zeichnungen