Micro Motion-P-1500-2500

1500 Auswerteelektronik mit Abfüll- und Dosierfunktion

Produktbeschreibung

Powered by MVD Technology, 1500/2500 DIN rail-mounted transmitters easily fit into control room panels, requiring only 0.03 ft³ of space. A simple four-wire connection to the sensors for power and signal eliminates the expense of custom cabling.

Produkte

Search
1-2 von 2 Produktergebnissen
Konfigurieren
Konfigurieren
Verfügbare Ausgänge
Modell 1500: für Anwendungen, die eine einzige Durchflussvariable (in Milliampere und ein Frequenz-/Impulsausgang) erfordernModell 2500: für Anwendungen, die die gleichzeitige Messung mehrerer Durchflussvariablen mit wählbaren Kombinationen von
Gehäuse
Polyamid PA 6.6
Gewicht
0,24 kg (0,52 lbs.)
Abmessungen (L × B × H)
112 mm x 45 mm 99 mm (4,41 in. x 1,78 in. x 3,9 in.)
Ex-Zulassungen
CSA Class I, Div. 2, Groups A, B, C und D ATEX CE 0575 ATEX II (2) G [EEx ib] IIB/IIC
Für ATEX-Zulassungen ist die Umgebungstemperatur auf -40 bis +55 °C (-40 bis +131 °F) begrenzt
Spannungsversorgung
19,2 bis 28,8 VDC, 6,3 Watt max.
Marine-Zulassungen
Det Norske Veritas – nur Modelle 1500 und 2500
American Bureau of Shipping (alle Modelle)

Merkmale

  • Abgesetzt montierte Auswerteelektronik für Montage auf 35 mm DIN-Schiene ermöglicht die Reduzierung von Verkabelungskosten.
  • Einfacher Einbau in der Messwarte – erfordert nur 850 cm³ (0,03 ft³) Freiraum im Gegensatz zu 28 317 cm³ (1,0 ft³) für eine typische Coriolis Auswerteelektronik.
  • Einfache Konfiguration mittels 4-Leiter-Verbindung mit den Sensoren zur Spannungsversorgung und Signalübertragung.
  • Digitale MVD-Technologie bietet Diagnosefunktionen für die Leistungsmerkmale bei Gaseinschlüssen und Batchvorgängen mit leerlaufenden Anwendungen
  • Prüfung des Sensorzustands im laufenden Prozess mit einer echten In-Situ-Verifizierung ohne zusätzliche Sekundärreferenz.

Dokumentation und Zeichnungen