Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-LFT

Micro Motion LFT Auswerteelektronik für extrem niedrigen Durchfluss

Produktbeschreibung

Spezielle Auswerteelektronik, die für die Leistungsmerkmale der Coriolis Messsysteme für niedrigen Durchfluss optimiert sind. Erhältlich für DIN-Schienen- oder Feldmontage und kompatibel mit den Sensoren LF2M, LF3M und LF4M.

Produkte

Search
1-3 von 3 Produktergebnissen
LF3M
LFT
LF4M
LFT
LF2M
LFT

Merkmale

  • Höchste Genauigkeit mit einem miniaturisiertem Durchfluss-Messsystem.
  • Die erhältliche Konstruktion aus Edelstahl 316L kann die meisten Medien handhaben.
  • Die robusten Optionen der Auswerteelektronik umfassen Gehäuse für Class I, Division 1/Zone 1 mit optionalem Bedieninterface.
  • Die kompakte Bauweise ist ideal für eingeschränkte Bereiche und erfüllt die individuellen Anforderungen der Durchflussmessung.
  • Zulassungen und Zertifizierungen umfassen: CSA (Class 1, Div 2, Groups A, B, C und D, Class II, Div 2, Groups F und G, Class III Div 2) und ATEX.
  • Direkte Inline-Messung von Massedurchfluss, Dichte, Konzentration und Volumendurchfluss sowie Temperatur mit einem einzelnen Gerät.
  • Patentiertes optisches Sensorsystem bietet beispiellose Messempfindlichkeit und -stabilität.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-7 von 7 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: