Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-P-Flow-Smart-Meter-Verification

Smart Meter Verification

Produktbeschreibung

Smart Meter Verification bietet mithilfe eines Diagnosewerkzeugs umfassende Messsicherheit und gibt Einblick in den Gesamtzustand des Messsgeräts, ohne den Prozess unterbrechen zu müssen. Die Diagnose ist mit einer Vielzahl von Durchfluss- und Füllstandsprodukten von Emerson kompatibel, darunter Micro Motion™ Coriolis Durchfluss-Messsysteme, Rosemount™ Ultraschall-Durchflussmessgeräte, Rosemount magnetisch-induktive Durchflussmesssysteme und Rosemount™ 5408 und 3408 Füllstandsmessumformer mit berührungslosem Radar. Smart Meter Verification stellt entscheidungsrelevante Abhilfemaßnahmen für häufige Herausforderungen in der Prozessmesstechnik bereit – bei gleichzeitiger Reduzierung von Ausfallzeiten und Erhöhung der Betriebssicherheit.

Laufzeit der Kalibrierung und Verifizierung
90 Sekunden
Verifizierungsbericht
PDF mit Zeitstempel

Anerkennung durch EPA, IEC (SIS), FDA, AGA, API, ISO, Russische VNIIMS, Alberta Energy Regulator und andere Behörden als Methode zur Verlängerung von Abnahmeprüfungs- und Neukalibrierungsintervallen
Kompatibilität
Micro Motion™ Coriolis-Sensoren: ELITE-Serie™, G-Serie, H-Serie, F-Serie, R-Serie, T-Serie, TA-Serie und HPC
Micro Motion Coriolis-Messumformer: Serie 1000/2000/3000/4000/5000 mit MVD™. Einzelheiten siehe Produktdatenblatt
Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte: Serie 8700M, 8750W
Rosemount™ Ultraschall-Durchflussmessgeräte: Ultraschall-Gasmessgeräte – 3414/3415/3416/3417 Messgeräte mit dualer Konfiguration, 3418 8-Wege-Gasmessgerät
Füllstandsmessumformer: Rosemount 5408 Radar-Füllstandsmessumformer, Rosemount 3408 Radar-Füllstandsmessumformer
Kompatibilität des Hostsystems
Durchflussmessumformer, WirelessHART®, Modbus, FOUNDATION™ Fieldbus, DeviceNet, ProLink III, Profibus, AMS Trex Device Communicator, AMS Device Manager, DTM-basierte Hostsysteme und andere digitale Steuernetzwerke
Rosemount 5408 Radar-Füllstandsmessumformer: Verfügbar für alle FDI- und DTM-basierten Hostsysteme
Rosemount 3408 Radar-Füllstandsmessumformer: Verfügbar für alle FDI-, DD- und DTM-basierten Hostsysteme
Kompatibilität magnetisch-induktiver Durchflussmessgeräte
Serie 8700M
Kompatibilität von Ultraschall-Durchflussmessgeräten
Gas-Ultraschallmessgeräte – 3414, 3415, 3416, 3417 Messgeräte mit dualer Konfiguration, 3418 Gasmessgerät in 8-Wege-Ausführung
Kompatibilität des Hostsystems
Durchflussmessumformer, WirelessHART®, Modbus, FOUNDATION Fieldbus™, DeviceNet, ProLink III, Profibus, AMS Trex Device Communicator, AMS Device Manager, DTM-basierte Hostsysteme und andere digitale Leitnetzwerke

Merkmale

  • Micro Motion Coriolis Durchflussmessgeräte:

    Smart Meter Verification Basic ermöglicht bei allen Enhanced Core Prozessoren die automatische Überprüfung der Messleistung und die Erkennung von Korrosion und Erosionsschäden in nicht-kritischen Prozessen

    Smart Meter Verification Professional umfasst die Erkennung von nicht einheitlichen Beschichtungen und einen PDF-Verifizierungsbericht mit Zeitstempel, der von vielen Drittparteien anerkannt wird, um die Abnahmeprüfungs- und Kalibrierungsintervalle zu verlängern

    Erkennung nicht einheitlicher Beschichtung, Korrosion und anderer häufig auftretender Herausforderungen bei der Prozessinstrumentierung, um vorbeugende Wartungsprogramme und die Implementierung von Industrie 4.0 (IIOT)-Strategien zu stärken

    Kontinuierliche Diagnose warnt den Anwender, wenn der Nullpunkt des Sensors zu überprüfen ist und wenn ein Sensor zu groß für den Betriebsdurchfluss sein kann

    Beheben Sie die Grundursache von Prozessstörungen, wie z. B. mehrphasigen Durchfluss, um die Produktqualität und Leistung des Messgeräts zu gewährleisten

    Verifizierungsergebnisse werden von Behörden, einschließlich FDA, TTB, EPA, ISO 9001 und AGA-11, als gültige Arbeitspraxis anstelle einiger oder aller Kalibrierungen oder Prüfungen anerkannt
  • Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte von Rosemount:

    Die Diagnose „Smart Meter Verification“ bietet eine Möglichkeit zur Überprüfung, ob sich das Durchflussmessgerät innerhalb der Kalibrierung befindet, ohne dass der Prozess abgeschaltet oder der Sensor entfernt werden muss.

    Kann für den kontinuierlichen Betrieb im Hintergrund und normalen Betrieb konfiguriert oder je nach Anwendung manuell gestartet werden

    Zu den Signaturwerten gehören Spulenwiderstand, Spulensignatur und Elektrodenwiderstand.
  • Rosemount Ultraschall-Durchflussmessgeräte für Gase:

    Signifikante Reduzierung des bisherigen Zeitaufwands für Datenanalyse und Störungsanalyse mit der Smart Meter Verification Basic-Funktion des neuesten Updates der 3410 Elektronik-Firmware

    Automatisch geplante Monatsberichte oder Auswahl eines beliebigen verfügbaren Zeitraums für abrufbare Berichte (ein Tag bis sechs Monate)

    MeterLink bietet Zugriff auf geplante oder abrufbare Berichte, während Berichte für mehrere Messgeräte auf einmal über Net Monitor abgerufen werden können

    Erkennt die Messwandlerleistung, den elektronischen Zustand und die Durchflussdiagnose, um den Zustand der Mess- oder Prozessleistung mit Alarmen und empfohlenen Maßnahmen zu melden.
  • Smart Meter Verification Basic:

    Dieses integrierte Diagnose-Tool überwacht kontinuierlich den Zustand und die Integrität des Messumformers, ohne den Betrieb zu unterbrechen. Das Tool bietet ein einfach abzulesendes Ergebnis „bestanden/nicht bestanden“ zusammen mit detaillierten Einblicken in die wichtigsten Geräteparameter und hilft damit, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen. Zudem werden Konfigurationsänderungen aufgezeichnet, um Modifikationen nachzuvollziehen.
  • Smart Meter Verification Pro:

    Dieses fortschrittliche Upgrade umfasst die Überwachung der Signalqualität, um eine zuverlässige Messung sicherzustellen. Zusätzliche Funktionen ermöglichen planmäßige Verifizierungen, Zugriff auf den Verifizierungsverlauf und die Erstellung von PDF-Berichten mit verwertbaren Erkenntnissen für eine verbesserte Systemwartung und Planung.
  • Die Verifizierungsergebnisse werden von Behörden wie FDA, TTB, EPA, ISO 9001 und AGA-11 als zulässiges Arbeitsverfahren für einige oder alle Kalibrierungen bzw. Abnahmeprüfungen anerkannt.

Dokumentation und Zeichnungen