Micro Motion-P-G-Series Compact Coriolis Flow and Density Meters

Äußerst kompakte, benutzerfreundliche Micro Motion™ Durchfluss- und Dichtemesssysteme der Serie G

Produktbeschreibung

Micro Motion Coriolis Durchfluss- und Dichtemesssysteme der Serie G eignen sich hervorragend für Prozessüberwachungs- und Optimierungsanwendungen und bieten leichte Auswahl mit vordefinierten Modellen, einfache Installation mit marktführender Kompaktheit, schnelle Konnektivität mit den neuesten Micro Motion Messumformern und optimierte Wartung mit Smart Meter Verification.

Produkte

Search
1-5 von 5 Produktergebnissen
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Genauigkeit/Reproduzierbarkeit für Flüssigkeiten
Bis zu ±0,1 % des Messwerts (Reproduzierbarkeit 0,05 % des Messwerts)
Genauigkeit/Reproduzierbarkeit für Gase
Bis zu ±0,5 % des Messwerts (Reproduzierbarkeit ±0,25 % des Messwerts)
Genauigkeit/Reproduzierbarkeit für Dichte
Bis zu ±0,005 g/cm3 (Reproduzierbarkeit 0,0025 g/cm3)
Nennweite
DN6 bis DN80 (1/4 bis 3 in.)
Druckbereich
Bis zu 100 barg (1450 psig)
Temperaturbereich
–60 °C bis +150 °C (–76 °F bis +302 °F)
Elektronik (soft)
Umfangreiche E/A-Optionen, einschließlich mA, Frequenz, Binär, HART, Modbus, Ethernet/IP

Merkmale

  • Äußerst kompakte Bauweise für beengte Platzverhältnisse
  • Lasergravierte Kennzeichnungen bieten Haltbarkeit unter schwierigen Bedingungen
  • Umfassende Konnektivität und einfache Handhabung mit Micro Motion Elektronik
  • Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess durch Smart Meter Verification
  • Breite Palette an Zulassungen und Zertifizierungen des Messsystems, einschließlich CSA, ATEX, IECEx und NAMUR
  • Einfache Auswahl und Konfiguration mit MyEmerson Tools
  • Leichtes Design ermöglicht einfache Handhabung und mobile Installationen

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-3 von 3 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
Micro Motion™ Modell 800 Core Prozessor mit erweiterter Funktionalität Baugruppe
Art der Messung
Flow Measurement
Gerätetyp
Ersatzteile
Familie
Durchfluss –Coriolis
Kompatibilität
verfügbarkeit
Art der Messung
Gerätetyp
Familie
Kompatibilität
Flow Measurement
Ersatzteile
Durchfluss –Coriolis