Micro Motion™ Coriolis-Messsystem der H-Serie (HPC) in Hochdruckausführung bestehend aus Sensor HPC015H und Auswerteelektronik 1600
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay Optische 4-Tasten-Steuerung LED für den Zustand des Durchflussmessers Unterstützte Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch und Japanisch
Spannungsversorgung
Power-over-Ethernet erhältlich in der Ethernet-Version PoE-PD-Leistungsklasse 3 entspricht IEEE 802.3at und 802.3af 18 bis 100 VDC, typ. 6 W, max. 11 W Entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06; Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2. Selbstschaltender AC/DC-Eingang, erkennt automatisch die Versorgungsspannung, erhältlich in HART®- und Modbus-Versionen. 85 bis 240 Vac 50/60 Hz, typ. 3.5 W, max. 8 W 18 bis 100 Vdc, typ. 3,5 W, max. 8 W
Universal Service Port
Das Universal Service Port-Design ermöglicht die Konfiguration und Übertragung von Daten über einen standardmäßigen USB-C-Anschluss
Ethernet-Version
Ein Ethernet-Port unterstützt EtherNet/Ip und Modbus TCP in einem einzigen Gerät Zusätzlicher Kanal enthalten, konfigurierbar für mA-Ausgang, Impulsausgang oder Binärausgang Vorinstallierte M12-Schnellanschlüsse optional erhältlich HART® Version HART® Kanal unterstützt vollständige HART® Kommunikation Zusätzlicher Kanal enthalten, konfigurierbar für Impulsausgang oder Binärausgang Vorinstallierte M12-Schnellanschlüsse optional erhältlich Modbus-Version Modbus-Unterstützung ist auf der physikalischen RS-485-Schicht implementiert Zusätzlicher Kanal enthalten, konfigurierbar für Impulsausgang oder Binärausgang Vorinstallierte M12-Schnellanschlüsse optional erhältlich
Montage
Gehäuseoptionen für Feldmontage aus Aluminium und hygienischem Edelstahl Integrierte Montage an Micro Motion ELITE-Sensoren (CMFS, CMF und HC) und Coriolis-Sensoren der F-Serie, H-Serie, R-Serie, T-Serie oder HPC-Serie Externe Montage an 9-adrigen Micro Motion ELITE-Sensoren und Coriolis-Sensoren der F-, H-, R-, T- oder HPC-Serie (nur Aluminium)
Anwendungsarten
Professionelle intelligente Systemverifizierung Binäre Batchsteuerung Mineralölmessung und AI-Korrekturoption Konzentrationsmessung Erweiterte Phasenmessung für Zweiphasen-Durchflusskorrektur Abfüllen und Dosieren
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Zulassungen Class I, Div. 2 Zone 2
Merkmale
Micro Motion™ HPC015H High Pressure Coriolis Meter 1/8" (DN2), nickel alloy, 15,622 psi (1077 BAR) max operating pressure
Rated up to 15,622 psi (1077 bar) maximum operating pressure
Realize superior performance in high-pressure applications
Dramatically cut operating expenses by reducing over-injection of high-value chemicals
Accommodate any installation requirement with available two-wire, direct-connect (no transmitter needed), stainless steel and 5700 transmitters
Use one device for reliable and repeatable mass flow, volume flow, density, concentration, and temperature measurement
Micro Motion™ 1600 Kompaktmessumformer
Einfache Installation, Integration, Fernüberwachung und Konnektivität mit Ethernet/IP- und Power-Over-Ethernet (PoE)-Funktionen sowie HART®- oder Modbus-Kommunikation.
Erfassung kurz- und langfristiger Einblicke in Prozessereignisse, Qualität des Prozessmediums und Stabilität der Messung mithilfe einer Datenarchivierungsfunktion
Überprüfung des Messsystemzustands in weniger als 90 Sekunden mittels intelligenter Systemverifizierung
Gewährleistung der Produktqualität mit lizenzierbaren erweiterten Softwarefunktionen wie Konzentrationsmessung und erweiterter Phasenmessung
Grafikdisplay mit Unterstützung für 8 Sprachen, das mithilfe der integrierten Softwarerotation gedreht werden kann
Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Produkte beträgt 4, bitte passen Sie Ihre Auswahl an.
Dialogfeld „Warnung wegen Inaktivität“x
Wegen Inaktivität wird Ihre Sitzung bald ablaufen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit für zusätzliche 30 Minuten zu verlängern.
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.x
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Land/Region und Sprache auswählen
Land/Region auswählen
Eine Sprache auswählen
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.