Micro Motion-P-TA-Coriolis

Coriolis Messysteme für Durchfluss und Dichte der TA-Serie

Produktbeschreibung

Die mediumberührten Teile der Coriolis Messsysteme für Durchfluss und Dichte der TA-Serie bestehen aus reinem Tantal und sind ideal für die Handhabung korrosiver Flüssigkeiten wie Säuren und Basen geeignet. Verschiedene Nennweiten verfügbar. Sie bieten eine ideale Plattform für Batch-, Vertriebs-, Verteilungs- und innerbetriebliche Messanwendungen.

Produkte

Search
1-7 von 7 Produktergebnissen
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Genauigkeit/Reproduzierbarkeit Flüssigkeit
Bis zu ±0,1 % ± z.s. (±0,05 % ± z.s.)
Density accuracy (Liquid)
±0.001 g/cm³ (Repeatability 0.0005 g/cm³)
Genauigkeit/Reproduzierbarkeit Dichte
Bis zu ±0,001 g/cm3 (±0,0005 g/cm3)
Nennweite
DN2 bis DN80 (1/10" bis 3")
Druckbereich
Bis zu 155 bar (2 245 psig)
Temperaturbereich
-40 °C bis 180 °C (-40 °F bis 356 °F)

Merkmale

  • Erzielen Sie hochgenaue Massefluss-, Volumenfluss- und Dichtemessungen in Anwendungen, die mediumberührte Teile aus Tantal erfordern
  • Wählen Sie aus sieben verschiedenen Nennweiten
  • Verbesserte Messung und Nachverfolgung mit erweiterten Prozess- und Messsystemdiagnosefunktionen mit On-Board-Verlauf und Protokollierung.
  • Ausschließlich für die 9-adrige 5700 Auswerteelektronik erhältlich
  • Messintegritätsgewissheit in Echtzeit und im Prozess durch Smart Systemverifizierung.

Dokumentation und Zeichnungen