Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Neotecha-P-P000396

Neotecha Sapro (Aseptisch)

Produktbeschreibung

Aseptische Inline- und Tankprobenahmesysteme des Modells Sapro bieten eine Isolierung der Probe von Umgebung und Personal.

Merkmale

  • Aseptischer/reinigungsfähiger Typ, alle mediumberührten Teile können mit Dampf, Reinigungsmitteln und Edelgas erreicht werden.
  • Komplettes Containment von Proben, ermöglicht ultimative Probenreinheit bei aseptischen Anwendungen und ultimative Sicherheit für das Personal bei Anwendungen mit toxischen Chemikalien.
  • Einfacher, sicherer Betrieb durch Handhebel mit Federrückstellung. Der Hebel schließt das Probengefäß bei der Freigabe automatisch.
  • Verlässliche Entnahme von echten repräsentativen Proben ohne Prozessunterbrechung.
  • Federgehäuse komplett gegen das Medium abgeschottet.
  • Ventil selbstentleerend (ohne Totraum).
  • Flaschenadapter mit zweistufiger Trennverbindung zum Spülen, Reinigen und Sterilisieren aller inneren Bauteile.
  • Der Bereich zwischen der primären und sekundären Spindeldichtung kann mit Alkohol gefüllt werden, um die Abdichtung der Spindel zu überwachen und eine Kontamination zu verhindern.
  • Löst folgende häufige Probleme:
    • Isolierung der Probe von der Umgebung
    • Isolierung der Probe vom Personal
    • Hervorragende Reinigung aller berührten/ausgesetzten Bereiche.
Zertifizierungen
DGRL, Flüchtige Emissionen
Rohranschluss
Inline
Gehäusebauform
Kurze Bauform, lange Bauform
Werkstoff
Edelstahl 316L
Betriebstemperatur
Weniger als 150 °C
Druckstufe
PN
Sitz-/Dichtungstyp
Faltenbalg
Nennweitenstandard
DN
Armaturentyp
Instrumentierungsventil

Dokumentation und Zeichnungen