- Home
- Automatisierungslösungen
- Messinstrumentierung
- Durchfluss
- Berührungslose Ultraschall-Durchflussmessgeräte
Eingriffsfreie Ultraschall-Durchflussmessgeräte
Eingriffsfreie Flexim Ultraschall-Durchflussmessgeräte sind innovative Geräte zur genauen Messung des Durchflusses von Medien, ohne dass ein Eindringen in die Transportleitung des Mediums erforderlich ist. Flexim Durchflussmessgeräte sind äußerst vielseitig und kommen in verschiedenen Branchen und Anwendungen zum Einsatz. Einer der wesentlichen Vorteile der Ultraschall-Durchflussmessgeräte von Flexim besteht darin, dass sie für eine Vielzahl von Medientypen, Temperaturen und Drücken geeignet sind. Diese Messsysteme liefern genaue Messungen von Hochtemperatur-Dampfleitungen bis zu Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität.
Berührungslose Ultraschall-Durchflussmessgeräte
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
Weiter