Paine-P-212-60-080 Compensated DP Transducer

Paine™ 212-60-080 Differenzdruck-Messumformer

Produktbeschreibung

Der Paine™ 212-60-080 Differenzdruck-Messumformer ist ein temperaturkompensierter, Differenzdruck-Sensor mit VDC-Ausgang. Der Messumformer liefert Messungen für Antriebsstellungs-Rückmeldesignale von hydraulischen und pneumatischen Stellgeräten in Industrie-, Energiewirtschafts-, OEM- und Testumgebungen. Dieser Sensor mit eingebauter Elektronik macht den Einsatz separater Sensoren und Verstärker überflüssig und liefert eine genaue Ausgabe direkt proportional zur Druckdifferenz an den beiden Eingängen.

Messbereich
Bis zu 344 bar (5 000 psid)
Betriebstemperatur
0 °C bis +121 °C (–40 °F bis +250 °F)
Prozessmedium
Kompatibel mit 300 Serie CRES, Buna-N-Rubber, 2024-T351 AL und 15-5 PH CRES
Druckanschluss/Armatur
Montage des Ventilblocks gemäß MIL-G-5514, Typ II, Klasse 2 O-Ringe (2) MS28775-008 sind im Lieferumfang jedes Messumformers enthalten

Merkmale

  • Bietet hohe Genauigkeit und zuverlässige, langfristige Druckmessungen.
  • Abgedichtete und korrosionsbeständige Bauweise sorgt für langfristige Leistungsmerkmale.
  • Geringes Gewicht und kompakte Abmessungen ermöglichen den Einsatz in Umgebungen mit starken Vibrationen und Erschütterungen.
  • Auslegung für einen breiten Betriebsdruckbereich bietet hohe Anpassungsfähigkeit.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).

Dokumentation und Zeichnungen