Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Paine-420-52-0010 Series Pressure Transmitter

Paine™ Druckmessumformer der Serie 420-52-0010 (veraltet)

Produktbeschreibung

Dieses Produkt ist jetzt veraltet. Nachfolgend finden Sie diesbezügliche Dokumentationen und Zeichnungen.
Kontaktieren Sie Ihren Emerson Vertreter bzgl. Ihrer Messanforderungen.

Genauigkeit
0,02 %
Stabilität
Max. 0,02 % F.S. pro Jahr
Messbereich
Bis zu 1 379 bar (20 000 psia)
Betriebstemperatur
-10 °C bis 175 °C (14 °F bis 347 °F)
Ausgang
Roher zeitmodulierter Oszillator
Zertifizierungen/Zulassungen
Kalibrierzertifikate sind im Lieferumfang jedes Messumformers enthalten

Dokumentation und Zeichnungen