Quetschventile

Die Quetschventile wurden entwickelt, um den Fluss hochreiner Flüssigkeiten in flexiblen Einmalschläuchen abzuschalten oder zu steuern. Pneumatische Quetschventile steuern den Medienstrom durch Verwendung von Druckluft zur Bedienung des Quetschmechanismus und zum Öffnen oder Schließen des Ventils. Ein Magnetquetschventil steuert über elektrischen Strom die Bewegung des Kolbens zum Öffnen oder Schließen des Ventils. Unsere ASCO 2- und 3-Wege-Quetschventile werden entwickelt, um die Integrität hochreiner Flüssigkeiten in der biopharmazeutischen Verarbeitung, in der Pharmazeutik, in der Diagnostik, bei Single-Use-Technologie (SUT), in der Chromatographie sowie auf dem Lebensmittel- und Getränkemarkt sicherzustellen.
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Quetschventile

Quetschventile

1-20 von 20 Ergebnissen in Produkte
: