Proportional-Durchflussregelventile

Proportional-Durchflussregelventile bieten eine präzise Regelung des variablen Durchflusses von Luft, neutralen Gasen, Dampf oder aggressiven Medien und Wasser. Mit Hilfe einer reaktionsschnellen und präzisen Durchflussregelung, die Änderungen oder Störungen in der Regelungskette ausgleicht, kann Ihr Prozess optimiert und die Qualität und Produktionseffizienz gesteigert werden. Die kompakten, leichten Konstruktionen und Edelstahlgehäuse mit Durchmessern von nur 0,2 mm sind ideal für analytische und medizinische Anwendungen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Proportional-Durchflussregelventile