Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-Flame Ionisation Detector

Rosemount™ Flammenionisationsdetektor (FID)

Produktbeschreibung

Erhältlich als Analysatormodul zur Verwendung mit einem MLT-Analysator über LON oder als eigenständiger, in eine Plattform integrierter Analysator. Als Standard- oder Hot-FID (HFID) zur Kohlenwasserstoffmessung erhältlich. Das NGA FID Analysatormodul wurde für die kontinuierliche Messung der Kohlenwasserstoffkonzentration in Gasen entwickelt und bietet beispiellose Messgenauigkeit, Zuverlässigkeit, Bedienerfreundlichkeit, vereinfachte Wartung, erweiterte Kommunikationsmöglichkeiten und Flexibilität. Der entscheidende Schlüssel für diese Eigenschaften ist die Detektorbaugruppe, da sie FID-Technologie (Flammenionisationsdetektion) nutzt. Dies ermöglicht eine Kohlenwasserstoffmessung von 0 bis 1 ppm Methan (CH4) bis 0 bis 5 % Methan (CH4) mit der Genauigkeit von ± 1 % des Vollausschlags. Dieses Spektrum von Messbereichen bietet eine große Vielseitigkeit.

Dokumentation und Zeichnungen