Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-2051HT Hygienic Pressure Transmitter

Rosemount™ 2051HT Messumformer für Hygieneanwendungen

Produktbeschreibung

Der Rosemount 2051HT Druckmessumformer für Hygieneanwendungen bietet eine zuverlässige Lösung für Überdruck- und Absolutdruckmessungen in der Life-Science-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Dieser Messumformer verfügt über die bewährte Drucksensor-Technologie von Emerson in Kombination mit Prozessanschlüssen nach Industriestandard. Eine umfassende Palette von Hygienezertifizierungen, einschließlich 3-A™ und EHEDG, sowie ein optionales poliertes Edelstahlgehäuse sorgen dafür, dass dieser Messumformer Ihren Anwendungsanforderungen gerecht wird.

Produkte

Search
1-1 von 1 Produktergebnissen
2051HT Hygienic Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Garantie
Bis 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung
Messspannenverhältnis
Bis zu 50:1
Kommunikationsprotokoll
4−20 mA HART™
FOUNDATION™ Feldbus
PROFIBUS®
Messbereich
Bis 55,7 bar (800 psig) Überdruck, bis 10,3 bar (150 psia) Absolutdruck
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L mechanisch poliert und elektropoliert auf Ra <0,81 µ-m (30 µ-in.)
Diagnostik
Grundlegende Diagnose
Zertifizierungen/Zulassungen
3A, EHEDG, siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen

Merkmale

  • Ermöglicht Anschluss an diverse standardmäßige Hygieneanschlüsse
  • Entspricht den 3A- und EHEDG-Standards für den Einsatz in einer Vielzahl branchenspezifischer Anwendungen
  • Poliertes Edelstahlgehäuse ist frei von Einschlüssen und Hohlräumen, um problemloses Reinigen und Abwischen zu ermöglichen
  • Bietet bis zu 0,1 % Referenzgenauigkeit und 2-jährige Stabilität
  • Beständigkeit gegen Abspülungen (bis zu IP69k) sorgt für langfristige Leistungsmerkmale und Zuverlässigkeit
  • Bedieninterface (LOI) vereinfacht die Inbetriebnahme vor Ort, da kein zusätzliches Werkzeug erforderlich ist
  • Verfügt über bewährte Sensortechnologie von Emerson

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 19 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: