Rosemount-3051CFA Annubar Flow Meter

Rosemount™ 3051CFA Annubar™ Durchflussmessgerät

Produktbeschreibung

Das Rosemount 3051CFA Annubar Durchflussmessgerät bietet mittels verschiedener Kommunikationsprotokolle, wie der WirelessHART® Technologie, zuverlässige Durchflussmessungen. Da dieses patentierte Sensordesign nur wenig Platz in der Rohrleitung benötigt, wird der permanente Druckabfall verringert. Außerdem ermöglicht es Durchfluss- und Druckmessungen mit nur einem Prozessanschluss. Erhältlich mit einer grafischen, hintergrundbeleuchteten Anzeige, Bluetooth®-Konnektivität, Durchflusskonfiguration und erweiterten Softwarefunktionen für den schnellen Datenzugriff.

Gewährleistung
Bis 5 Jahre Gewährleistung gemäß gesonderten Bedingungen
Messspannenverhältnis
Bis zu 150:1 (8:1 Durchfluss-Messspannenverhältnis)
Messbereich
Bis zu 1 000 inH2O (2,48 bar) Differenzdruck
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA HART ®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Feldbus, PROFIBUS®, 1–5 V Low Power HART®
Nennweite
2 bis 96 in. (50 bis 2 440 mm)
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L SST oder Alloy C-276
Diagnosefunktionalitäten
Grundlegende Diagnosefunktionalitäten, Prozesswarnungen, Diagnose der Integrität des Messkreises, Diagnose verstopfter Impulsleitungen
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL2/3-zertifiziert gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, NACE®
Wireless-Update-Rate
Vom Anwender auswählbar zwischen 1 Sek. und 60 Min.
Lebensdauer des Spannungsversorgungsmoduls
Bis 10 Jahre, vor Ort austauschbar (separat zu bestellen)
Wireless-Reichweite
Interne Antenne (225 m)

Merkmale

  • Der patentierte, T-förmige Sensor mit flacher Oberfläche bietet einen festen Trennpunkt für hohe Leistung über einen breiten Durchflussbereich und eine Stauzone, die so positioniert ist, dass Rauschen und Ungenauigkeiten bei den Messungen reduziert werden, während die Verstopfung durch Partikel gänzlich verhindert wird
  • Die anwendungsspezifische Konfiguration ermöglicht die Umwandlung Ihres Druckmessumformers in ein Durchflussmessgerät mit Zähler.
  • Komplette Durchflussmesssysteme werden auf Dichtigkeit geprüft und kalibriert, um Leckagestellen um bis zu 70 % zu reduzieren und den Einbau zu vereinfachen.
  • 10-Jahres-Stabilität und 150:1 Messspannenverhältnis sorgen für zuverlässige Messungen und hohe Anwendungsflexibilität.
  • Die drahtlose Bluetooth® Verbindung ermöglicht eine viel einfachere Vorgehensweise zur Durchführung von Wartungs- und Serviceaufgaben, ohne dass eine physische Verbindung oder ein separates Konfigurationsgerät erforderlich ist.
  • Das hintergrundbeleuchtete grafische Display ermöglicht die einfache Bedienung in 8 verschiedenen Sprachen bei allen Lichtbedingungen.
  • Diagnose der Integrität des Messkreises und verstopfter Impulsleitungen erkennt Probleme mit der Spannungsversorgung des Messkreises und verstopften Impulsleitungen, bevor diese die Qualität des Prozesses beeinträchtigen. Dies ermöglicht eine erhöhte Sicherheit und weniger Ausfallzeiten.
  • Schnellbedienungstasten mit integrierten Konfigurationstasten bieten eine optimierte Inbetriebnahme.
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
  • Die Wireless Features
    • WirelessHART® Technologie ist sicher und kosteneffizient und bietet eine Datenzuverlässigkeit von >99 %
    • .Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.
    • Die einfache Installation ermöglicht eine schnelle Instrumentierung der Messstellen ohne Verkabelungskosten.

Dokumentation und Zeichnungen