Rosemount-398RVP Retractable pH ORP Sensor

Rosemount™ 398RVP pH-/ORP-Sensor für Wechselarmaturen

Produktbeschreibung

Der Rosemount 398R pH-/ORP-Sensor mit integriertem Kabel verfügt über eine chemikalienbeständige Konstruktion aus Tefzel™, Titan und einen robusten Referenzanschluss. Dieser pH-/ORP-Sensor eignet sich hervorragend für Messungen in aggressiven Prozessmedien wie beispielsweise in Sauerwasserstrippern, Zellstoff-Bleichtürmen, die Chlordioxid verwenden, und in Prozessströmen mit verschiedensten organischen Lösungsmitteln.

Messbereich
pH-Sensor: 0 bis 14
ORP-Sensor: -1 500 bis 1 500 mV
Betriebsdruck
Standardglaselektrode: 0 bis 250 psig (0 bis 17,24 barg)
Abgeflachte Glaselektrode: 0 bis 100 psig (0 bis 6,89 barg)
Max. Betriebsdruck
(beim Ein- oder Ausbringen)
21 in.-Rohr 64 psig (4,41 barg)
36 in.-Rohr 35 psig (2,41 barg)
Temperaturbereich
32 bis 212 °F (0 bis 100 °C)
Medienberührte Werkstoffe
Titan, Tefzel™, Glas und Wahl zwischen Kalrez®, Viton™ oder EPDM; Platin (nur für ORP-Sensor)

Merkmale

  • Die überragende Chemikalienbeständigkeit des pH-/ORP-Sensors ermöglicht deren Einsatz in Anwendungen, die Chlordioxid und verschiedenste organische Lösungs- und Oxidationsmittel enthalten
  • Minimaler Wartungsaufwand aufgrund der robusten TUpH-Referenztechnologie, die für eine lange Lebensdauer der pH-/ORP-Sensoren in Prozessen sorgt, in denen Verschmutzungen, Belagbildung und Vergiftungen auftreten
  • Der Schraubenkanal in der Referenzelektrode verhindert eine Vergiftung der Referenzelektrode und gewährleistet eine lange Lebensdauer des pH-/ORP-Sensors
  • Variopol (VP8) Anschlussoption ermöglicht das schnelle Trennen des Kabels vom Sensor und verhindert das Verdrehen des Kabels.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 18 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: