Rosemount-490A Dissolved Oxygen Sensor

Rosemount™ 490A Sensor für gelösten Sauerstoff

Produktbeschreibung

Der optische Rosemount 490A Sensor für gelösten Sauerstoff verfügt über eine wartungsarme Sensorkappe, die gelösten Sauerstoff mit Hilfe der von der EPA (Environmental Protection Agency) zugelassenen Lumineszenzlöschmethode misst. Der Sensor für gelösten Sauerstoff ist mit dem Rosemount 1058 Messumformer kompatibel und ideal für den Einsatz in Abwasserbelüftungsbecken und -teichen geeignet.

Betriebstemperatur
-5 bis 50 °C (23 bis 122 °F)
Messbereich
0 bis 60 mg/l oder 0 bis 600 % Sättigung
Werkstoffe
Medienbenetzte Werkstoffe:
Gehäuse, Schutz: Polyphenylensulfid (PPS)
Sensorspitze: Polycarbonat-/Acrylnitril-Butadien-Styrol-Mischung (PC/ABS)
RDO-Kappe: Polycarbonat-/Polymethylmethacrylat-Mischung (PC/PPMA)
O-Ringe: Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR), FKM-Fluorelastomer
Gehäuse: Ungefülltes Acetyl-Copolymer
Prozessanschluss
1 Zoll NPT
Betriebsdruck
Bis 10,3 bar (150 psi)

Merkmale

  • Einfache automatische Kalibrierung in Luft
  • Geringer Wartungsaufwand: Fühler muss nur alle zwei Jahre ausgetauscht werden
  • Misst präzise innerhalb von 90 Sekunden nach dem Wechsel vom trockenen in den nassen Zustand
  • Rückseitiger 1 Zoll NPT-Prozessanschluss ermöglicht einfache Tauchinstallation
  • Der Sensor für gelösten Sauerstoff misst den gelösten Sauerstoff mit Hilfe der Fluoreszenzlöschmethode
  • Chemikalien- und abrasionsbeständig

Dokumentation und Zeichnungen