Rosemount-499ACL Free Chlorine Sensor

Rosemount™ 499ACL Chlor-Sensoren

Produktbeschreibung

Die Rosemount 499ACL Chlor-Sensoren werden zur Messung von freiem Chlor, Gesamtchlor oder Monochloramin verwendet. Der Sensor für freies Chlor erfordert weder eine Probenvorbehandlung noch teure Reagenzien. Der Sensor für Gesamtchlor macht die pH-Korrektur mit einem Standard-Reagenzprobenahmesystem überflüssig. Der Sensor für Monochloramin führt Messungen ohne Reagenzien und Probenvorbehandlung durch. Alle drei Chlor-Sensoren verfügen über eine Membran, die einfach und ohne Spezialwerkzeuge ausgetauscht werden kann. Diese amperometrischen Sensoren eignen sich hervorragend für den Einsatz in Trinkwasseranwendungen.

Messbereich
0 bis 10 ppm (mg/l) als Cl2. Wenden Sie sich für höhere Messbereiche bitte an Ihren Vertriebspartner.
Betriebstemperatur
32 bis 122 °F (0 bis 50 °C)
Betriebsdruck
0 bis 65 psig (101 bis 549 kPa)
Werkstoffe
Mediumberührte Werkstoffe:
  • Sensor für freies Chlor: Noryl™, Viton™, Platin, Polyethersulfon, Polyester, Holz und Silikon
  • Sensor für Gesamtchlor: Gold, Noryl (PPO), Viton, EPDM und Silikon
  • Sensor für Monochloramin: Noryl, Viton, Silikon, Holz und Zitex® (PTFE)
  • Merkmale

    • Messung von freiem Chlor ohne Probenvorbehandlung
    • Macht teure Reagenzien und den beschwerlichen Umgang mit ihnen überflüssig.
    • Automatische Korrektur bis mind. pH 9,5
    • Einfach austauschbare Membran; keine Spezialwerkzeuge erforderlich
    • Automatische Korrektur von temperaturbedingten Veränderungen der Membranpermeabilität
    • Automatischer Druckausgleich hält korrekte Membranspannung bei
    • Variopol (VP) Anschlussoption ermöglicht den Austausch des Chlor-Sensors ohne Verlegen neuer Kabel

    Dokumentation und Zeichnungen

    Teile und Zubehör

    Search
    1-10 von 21 Ergebnissen für Teile & Zubehör
    :