Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-614 Cryogenic Spot Temperature Sensor

Rosemount™ 614 Punkt-Temperatursensor für kryogene Anwendungen

Produktbeschreibung

Rosemount 614 wurde speziell entwickelt für Temperaturmessungen in kryogenen Anwendungen und in gekühlten Tanks.

Die Messelemente sind mit einem mineralisolierten, flexiblen Stahlkabel verbunden, was Temperaturmessungen während des Kühlvorgangs in Full-Containment-Tanks ermöglicht; sie lassen sich ebenso zur Leckerkennung in der Tankisolierung einsetzen. Die Temperaturmesselemente können einfach mittels einer konischen Verbindung oder Anschlussdose in den Rosemount 2240S Temperaturmessumformer mit Mehrfacheingang integriert werden.

Genauigkeit
±0,02 °C (±0,036 °F) mit kalibrierten Sensoren
Elementtyp(en)
Pt-100-Messelemente gemäß EN 60751
Anzahl der Messelemente
Einzel- oder Doppelelemente
Messbereich
-200 bis +100 °C (-328 bis +212 °F)
Gesamtlänge
Max. 300 m (984 ft.).
Schutzhülse
4,5 mm (0,18 Zoll) AISI 316L gefüllt mit komprimiertem Magnesiumoxidpulver

Merkmale

  • Speziell entwickelt für Tieftemperaturanwendungen
  • Für Einpunkt-Temperaturmessungen sowie Kühlungs- und Leckerkennung
  • Schließen Sie über eine konische Verbindung oder Anschlussdose beliebig viele Messelemente an den Temperaturmessumformer an
  • Wählen Sie aus unserem umfangreichen Angebot an Zubehör

Dokumentation und Zeichnungen