Rosemount-8711005

Rosemount 8711 magnetisch-induktiver Durchflussmesssensor-Zwischenflanschausführung, 0,5 Zoll (DN15)

Produktbeschreibung

Die Ausführung ohne Flansch ist eine kompakte, leichte Alternative zu geflanschten magnetischen Durchflussmessern. Für eine einfache Montage werden Distanzring und Führungshülse mitgeliefert.

Produkte

Search
1-2 von 2 Produktergebnissen
8711005
8732E
8711005
8712E
Messgenauigkeit
Bis zu 0,15 % der Genauigkeit vom Volumendurchfluss bei einem Messspannenverhältnis von 13:1, 0,25 % bei einem Messspannenverhältnis von 40:1
Nennweiten
4 bis 200 mm (0,15 bis 8 in.)
Auskleidungswerkstoffe
ETFE, PTFE und PFA
Elektrodenwerkstoffe
Edelstahl 316L, Nickellegierung, Platin, Tantal, Titan. Liefermöglichkeit weiterer Werkstoffe auf Anfrage.

Merkmale

  • Flanschlose Ausführung mit reduzierter Größe und Gewicht, um Kosten zu senken.
  • Die kompakte Form ist ideal für Installationen mit begrenzter Strecke an gerade verlaufendem Rohr.
  • Mit den erhältlichen robusten Auskleidungsoptionen und Standard-, Erdungs- und Elektroden mit Geschoss-ähnlicher Spitze für jede Prozessanwendung geeignet.
  • Vereinfachte Installation durch eine leichte, flanschlose Bauweise.
  • Mit einem vollständig verschweißten Sensor werden Dichtungen überflüssig und das Eindringen von Feuchtigkeit reduziert.
  • Die hindernisfreie Konstruktion ohne bewegliche Teile minimiert Wartung und Reparatur.
  • Mit dem abnehmbaren und austauschbaren Anschlussblock, der Reparaturen vor Ort ermöglicht, können Prozessabschaltungen vermieden werden.

Dokumentation und Zeichnungen