Rosemount 8800DF100 Geflanschter Vortex Durchflussmesser, 10 In. (DN250)
Rosemount 8800DF100 Geflanschter Vortex Durchflussmesser, 10 In. (DN250)
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Der dichtungslose Freistrom-Messkörper beseitigt mögliche Leckagepunkte. Isolierte Sensoren ermöglichen den Austausch von Durchflusssensor und Temperaturfühler ohne Zerstörung der Versiegelung.
•±0,65 % vom Messwert für Flüssigkeiten •±1 % vom Messwert für Gas und Dampf
Messspannenverhältnis
38:01:00
Output
4-20 mA with HART® 5 or 7 4-20 mA with HART® 5 or 7 and scalable pulse output FOUNDATION fieldbus ITK6 with 2 Analog Input blocks, 1 Backup Link Active Scheduler function block, 1 Integrator function block, and 1 PID function block Modbus RS-485 with device status and 4 variables
Mediumberührte Werkstoffe
Edelstahl − 316⁄316L und CF3M Nickellegierung − C22 und CW2M Liefermöglichkeit weiterer Werkstoffe auf Anfrage.
Flanschoptionen
ANSI Class 150 bis 1500 DIN PN 10 bis PN 160 JIS 10K bis 40K Flansche sind mit verschiedenen Dichtflächen erhältlich
Einzigartiges, getrenntes Sensordesign erlaubt den Austausch ohne Unterbrechung der Prozessabdichtung.
Die einzigartige dichtungsfreie Bauweise des Messgerätegehäuses erhöht die Anlagenverfügbarkeit und eliminiert potenzielle Leckagepunkte.
Die verstopfungsfreie Bauweise des Messgeräts eliminiert Abschaltungen und Wartungskosten, die durch verstopfte Impulsleitungen hervorgerufen werden können.
Schutz gegen Vibrationen durch einen auf Masse ausbalancierten Sensor und adaptive digitale Signalverarbeitung mit visuellem Filter.
Interner Signalgenerator ist Standard in jedem Vortex-Durchflussmessgerät, um die Verifizierung der Elektronik zu vereinfachen.
Die vorkonfigurierten und hydrostatisch getesteten Messgeräte sind betriebsbereit und einfach zu installieren.
Vereinfachte SIS-Konformität mit den lieferbaren Zweifach- oder Vierfach-Vortex-Durchflussmessgeräten.
Mittels Smart Fluid Diagnostics (intelligente Medien-Diagnosefunktion) können Änderungen in der Phase von Flüssigkeit zu Gas erkannt werden.
Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Produkte beträgt 4, bitte passen Sie Ihre Auswahl an.
Dialogfeld „Warnung wegen Inaktivität“x
Wegen Inaktivität wird Ihre Sitzung bald ablaufen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit für zusätzliche 30 Minuten zu verlängern.
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.x
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Land/Region und Sprache auswählen
Land/Region auswählen
Eine Sprache auswählen
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.