Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-USM341406 Gas Ultrasonic Flow Meter-6 Inch

Rosemount™ USM341406 Senior Sonic Ultraschall-Durchflussmessgerät für Gase – 4-Wege-Ausführung – 6 Zoll

Produktbeschreibung

Dieses für Anwendungen im eichpflichtigen Verkehr entwickelte Vierwege-Ultraschallmessgerät der nächsten Generation bietet nach wie vor das bewährte akkordische SeniorSonic Messgerätedesign, jedoch mit deutlich höherer Abtastrate der neuen, leistungsfähigeren Elektronik der Rosemount Serie 3410.

Genauigkeit
±0.01 % des Messwerts, relativ über den gesamten Durchfluss-Kalibrierbereich
Reproduzierbarkeit
±0,05 % vom Messwert für 1,5 bis 30,5 m/s (5 bis 100 ft/s)
Geschwindigkeit
Bis zu 30 m/s (100 ft/s) mit einem Bereichsüberschreitungsgrenzwert von mehr als 38 m/s (125 ft/s) bei einigen Nennweiten
Betriebstemperaturbereich
T-21 Messumformer: –20 °C bis +100 °C (–4 °F bis +212 °F)
T-22 Messumformer: –50 °C bis +100 °C (–58 °F bis +212 °F)
Betriebsdruckbereich
T-21/T-22 Messumformer: 689 bis 27 579 kPag (100 bis 4 000 psig)
T-21/T-22 Messumformer: 345 kPag (50 psig) erhältlicher Mindest-Betriebsdruck mit reduzierter Qmax
T-22 Messumformer: 0 bis 689 kPag (0 bis 100 psig) isolierte Messumformermontage
Materialien
Kohlenstoff- und Edelstahl

Merkmale

  • Geschwindigkeitsproblemlösung mit einer 3D-Ansicht des Durchflussprofils, das auf Wirbel, Querströmung, Asymmetrie und Turbulenz hinweist.
  • Intuitive Anzeige des Messgerätezustands und erweiterte Kalibrierzyklen, um Kosten und Stillstandszeiten zu minimieren.
  • Mit automatischen Berechnungen der AGA-8-Kompressibilität und AGA-10-Schallgeschwindigkeit können manuelle Fehler reduziert werden.
  • Durch die Bauweise mit vollem Durchgang kann ein zunehmender Druckverlust nahezu verhindert und Energiekosten reduziert werden.
  • Die bi-direktionale Durchflussmessung und erhöhte Durchflusskapazität verbessern die betriebliche Effizienz.
  • Mit den robusten Rosemount Messwertwandlern der Serie T-20 können die Leistungsmerkmale unter rauen Bedingungen verbessert werden
    Vor Ort austauschbare Transformatormodule vereinfachen die Wartung und maximieren die Verfügbarkeit
  • Erhöhte E/A-Anzahl durch neue Typ-4-CPU-Module mit bis zu sechs Frequenz- oder Digitalausgängen.
  • Erhöhte E/A-Anzahl durch neue Typ-4-CPU-Module mit bis zu sechs Frequenz- oder Digitalausgängen.

Dokumentation und Zeichnungen