Das NGA 2000 WCLD Analysatormodul ist ein eigenständiges Gerät mit Probenkonvertierung, Nachweissystem und relevanter Elektronik. Die Modulkonstruktion bietet eine problemlose Integration, Erweiterung und Flexibilität. Das WCLD-Modul kann als eigenständiges Gerät zusammen mit unserem E/A-Modul und der E/A-Plattform verwendet oder in ein hochentwickeltes Analysenetzwerk mit mehreren Komponenten integriert werden. Das WCLD-Analysatormodul ermöglicht die Einhaltung der strengen Vorschriften der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde bezüglich der NOx-Überwachung.