Verfolgen Sie mit der Rosemount Workstation-Einheit (Workstation Unit - WSU) Tankdaten in Echtzeit. Die Workstation-Einheit besteht aus einem Workstation-Computer (WSC) und einem Workstation-Monitor (WSM). Sie kann zur Überwachung von Tankfehlmengen, Temperaturen, Dampfdrücken und allen anderen Daten verwendet werden, die durch das Rosemount CMS gehandhabt werden. Mit den eingebauten Funktionen wird das Erstellen von Trendgrafiken erleichtert, um einen spezifischen Parameter zu überwachen.