Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-X-well Technology

Rosemount™ X-well™ Technologie

Produktbeschreibung

Die Rosemount™ X-well™ Technologie liefert präzise Messungen der internen Prozesstemperatur ohne Schutzrohr oder Prozessanschlüsse. Diese nicht-invasive Lösung ermöglicht die sichere Aufzeichnung der Prozesstemperatur – ohne dass Rohre aufgeschnitten, Resonanzfrequenz berechnet oder Prozesse unterbrochen werden müssen.

  • Verkürzen Sie die Entwicklungs- und Projektierungszeit um bis zu 65 %
  • Verbessern Sie die Sicherheit durch Eliminierung von Prozessabschaltungen und Änderungen an der Rohrleitung
  • Einsatz für eine Vielzahl von Überwachungs- und sonstigen anspruchsvollen Anwendungen
  • Reduzieren Sie die Gesamtbetriebskosten um 30 %

Produkte

Search
1-3 von 3 Produktergebnissen
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
Eingang
Rosemount X-well Technologie mit Rosemount Messumformer 3144S: Einzelsensorfunktion mit Sensoreingängen mit Standard- und erweitertem Bereich, Doppelsensorfunktion mit Sensoreingängen mit erweitertem Bereich
Rosemount X-well Technologie mit Rosemount Messumformer 3144P oder Rosemount 648: Einzelsensorfunktion mit Sensoreingängen für Widerstandsthermometer
Ausgangssignal
Rosemount X-well-Technologie mit Messumformer Rosemount 3144S oder 3144P: 4–20 mA/HART® Protokoll
Rosemount X-well-Technologie mit Messumformer 648:WirelessHART® Protokoll
Gehäuse
Doppelkammergehäuse für Feldmontage
Anzeige/Schnittstelle
Rosemount X-well Technologie mit Messumformer Rosemount 3144S: Großes hintergrundbeleuchtetes LCD-Grafikdisplay mit Prozentbereichsdiagramm, Schnellbedientasten, Schaltern, Sprachen und Bluetooth-Konnektivität
Rosemount X-well Technologie mit Messumformer Rosemount 3144P oder Temperaturmessumformer Rosemount 648: Großes LCD-Display mit Prozentbereichsdiagramm und Tasten/Schaltern
Diagnose
Rosemount X-well Technologie mit Messumformer Rosemount 3144S: Basis- und erweiterte Diagnosefunktionalitäten, einschließlich Sensordiagnose für offene und kurzegeschlossene Sensoren und Messkreisintegrität sowie Protokollierung und SIS-Abnahmeprüfung.
Rosemount X-well Technologie mit Messumformer Rosemount 3144P oder Temperaturmessumformer Rosemount 648: Basisdiagnose inkl. Sensordiagnose für offene/kurzgeschlossene Sensoren
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereich, Schiffsbetrieb
Siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Akku-Lebensdauer
Rosemount X-well-Technologie mit Messumformer Rosemount 648: Lebensdauer bis zu 10 Jahre, vor Ort austauschbar (separat zu bestellen)
Antennentyp
Rosemount X-well-Technologie mit Messumformer Rosemount 648: Extern (Standard- und erweiterter Bereich)
Aktualisierungsrate
Rosemount X-well-Technologie mit Messumformer Rosemount 648: Aktualisierungsrate vom Anwender wählbar zwischen 1 s und 60 min.

Merkmale

  • Rosemount X-well Technologie mit Messumformer 3144P
    • Sensoreingang mit erweitertem Bereich und Messbereich bis zu 650 °C (1 202 °F)
    • SIL2-Sicherheitszertifizierung und SIL3-Fähigkeit
    • Direkte oder entfernte Montage möglich
    • Doppelkammergehäuse sorgt für hervorragenden Schutz in rauen Umgebungen
    • Die Nachverfolgung von Minimal- und Maximaltemperaturen ermöglicht die Überwachung von Temperaturextremen zur einfachen Störungsanalyse und -beseitigung.
    • Das Geräte-Dashboard dient als einfache Schnittstelle für problemlose Gerätekonfiguration und Diagnose, Störungsanalyse sowie -beseitigung.
  • Rosemount X-well Technologie mit Messumformer 3144P
    • Doppelkammergehäuse sorgt für hervorragenden Schutz in rauen Umgebungen
    • Die Nachverfolgung von Minimal- und Maximaltemperaturen ermöglicht die Überwachung von Temperaturextremen zur einfachen Störungsanalyse und -beseitigung.
    • Das Geräte-Dashboard dient als einfache Schnittstelle für problemlose Gerätekonfiguration und Diagnose, Störungsanalyse sowie -beseitigung.
  • Rosemount X-well Technologie mit Messumformer 648
    • Klassenbestes Wireless-Gerät mit der notwendigen Präzision und Stabilität für Prozessautomatisierung.
    • Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und sorgt für eine Datenzuverlässigkeit von über 99 %.
    • Die einfache Installation ermöglicht eine schnelle Instrumentierung der Messstellen ohne Verkabelungskosten.
    • Eine Digitalanzeige ermöglicht vor Ort den Zugriff auf Mess- und Diagnoseinformationen sorgt so für mehr Prozesstransparenz
    • Das SmartPower™ Modul sorgt bis zu 10 Jahre lang für einen wartungsfreien Betrieb und ermöglicht den Austausch am Einsatzort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.
    • Robustes Doppelkammergehäuse für zusätzliche Zuverlässigkeit am Einsatzort

Dokumentation und Zeichnungen