Roxar-P-Subsea SenCorr PT Sensor

Roxar™ Subsea SenCorr Druck- und Temperatursensoren für Unterwasser-Anwendungen

Produktbeschreibung

Die Roxar™ Subsea SenCorr Druck- und Temperatursensoren basieren auf piezoresistiver Messtechnik, die es ihnen ermöglicht, Genauigkeit und Stabilität bei schwankenden Temperatur- und Hochdruckbedingungen aufrechtzuerhalten. Vollständig redundante PTPT-Konfigurationen ermöglichen zuverlässige Langzeit-Produktionsmessungen in rauen Unterwasserumgebungen. Dieser Sensor misst Drücke bis zu 1 034 bar (15 000 psi) und ist mit Kommunikationsprotokollen nach Industriestandard erhältlich.

Dokumentation und Zeichnungen