Die SchedulingManager™ Software von Emerson für Flüssigkeitspipelines (vormals PipelineScheduler™) ist ein robustes, benutzerfreundliches, simulationsbasiertes System zur Planung von Flüssigkeitspipelines. Diese agile Lösung kann in der Standardversion sofort eingesetzt oder auf spezifische Anforderungen zugeschnitten werden. Unsere Planungssoftware führt einen zentralen Datenspeicher, der Einblicke in die Buchhaltung, das Marketing, den Betrieb und die technischen Aktivitäten bietet. Dieser Datenspeicher verbessert die Fähigkeiten des Managements, täglich kommerzielle und operative Entscheidungen zu treffen, die Wirkung zeigen. Um ihre Betriebsabläufe zu optimieren, können die Anwender den Bestand auf der Grundlage von Produkten, Kunden oder beidem effizient planen und nachverfolgen. Die SchedulingManager-Software für Flüssigkeitspipelines überwacht die Produktmischung in Gemisch-Chargen und Tanks anhand benutzerdefinierter Qualitäten und ermöglicht so komplexe Gemischrezepte und Gemischstrategien. Um die Bestände zu prognostizieren und Fahrpläne und Verladepositionen vorherzusagen, können die Anwender ihre Tankbestände über 30, 60 oder 90 Tage simulieren.