Sempell Dewrance Hochdruck-Absperrschieber mit Parallel-Schieber

Produktbeschreibung

Hochdruck- und Hochtemperatur-Absperrschieber mit Parallel-Schieber. Das „Eyelet Follower“-Design (Schutzrohr) bietet eine lange, zuverlässige Lebensdauer und ermöglicht hohe Sitzgeschwindigkeiten ohne Beeinträchtigung der Lebensdauer.

ped

Merkmale

  • Hervorragende Zuverlässigkeit
    • Strömungsweg nach „Eyelet Follower“-Design und maximale Leistung
    • Selbstreinigende Wirkung zwischen Sitz und Ring
    • Eingeschweißte Sitze mit Stellite® oder einer gleichwertigen Aufpanzerung beschichtet
    • Schutz der Sitzfläche
    • Verbesserte Performance
    • Geringerer Differenzdruck als bei Keilplatte
    • Um 30 % verringerte Kosten/Größe des Stellantriebs im Vergleich zur Keilplatte
    • Durch Leitungsdruck unterstützte verbesserte Abdichtung
    • Geringes Betriebsdrehmoment
    • Abdichtung durch Stellung anstelle von Drehmoment
Zulassungen
ASME B31.1, India Boiler Registration, EU Druckgeräterichtlinie
Endanschluss
Angeschweißt
Anwendung
Dampfturbine, Dampfsammler, Pumpen, Ventile und Ventilblöcke, Hochtemperatur, HRSG, Kessel, Anlagenperipherie, Heizkessel, Konventionell, Kraft-Wärme-Kopplung
Gehäusebauform
Eingang oben, lange Bauform
Werkstoff
Legierung, C-Stahl, Stahl
Betriebstemperatur
Hochtemperatur
Druckstufe
ASME
Prozessanschluss Typ
BWE
Sitz/Dichtung Typ
Metall auf Metall, Parallel-Schieber
Dichtheitsklasse
Klasse V (FCI 70-2)
Normen/Standards
ASME B16.34
Ausführung
Direktbetätigt
Ventilgröße
5 Zoll, 6 Zoll (DN150) und größer
Nennweitenstandard
NPS
Armaturentyp
Schieber, technisches Produkt