Tartarini-P-BM5

Tartarini™ Sicherheitsabsperrventil der Serie BM5 mit axialem Strömungspfad - Schließfunktion mittels Ringschieber, manuelle Rückstellung

Produktbeschreibung

Das Sicherheitsabsperrventil der Serie BM5 ist ein automatisches Absperrventil, das für die Installation als Sicherheitselement in Druckregleranlagen und Gasdistributionsnetzen geeignet ist. Das Sicherheitsabsperrventil der Serie BM5 kommt in Regelungs- und Distributionsanlagen für Erdgas, Luft, Propan, Butan, LPG, Stadtgas, Stickstoff, Kohlendioxid und Wasserstoff zum Einsatz. Es sperrt den Gasstrom, wenn der Druck über oder unter den Sollwert ansteigt bzw. abfällt.

ped
Nennweiten
DN 25, 40, 50, 65, 80, 100 und 150 (NPS 1, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 4 und 6)
Anschlussart
PN 16, 16 EN 25 (Class 150, Class 300 und Class 600)
Maximaler Eingangsdruck
100 bar (1450 psig)
Einstellbarer Überdruckbereich
0,03 bis 80 bar (0,44 bis 1160 psig)
Einstellbarer Unterdruckbereich
0,01 bis 80 bar (0,15 bis 1160 psig)
Genauigkeitsklasse
Bis zu ± 1 %
Ansprechzeit
< 1 Sekunde
Temperaturbeständigkeit
Ausführung Standardtemperatur: Arbeitstemperaturen: -10 ° bis 60 °C (14 °F bis 140 °F) Ausführung Niedrigtemperatur: Arbeitstemperatur: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Wasserstoffkonfigurationen
Das BM5 wurde durch umfassende Hochdruck-Wasserstofftests zur Analyse der Absperrleistung und Materialverträglichkeit für den Wasserstoffbetrieb validiert. Weitere Einzelheiten bezüglich der Evaluation und Tests finden Sie unter „Beimischung von Wasserstoff in Erdgas: zu berücksichtigende technische Faktoren“.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Axialer Strömungspfad
  • Ringschieber
  • Geschütztes Dichtungspad
  • Schalter für manuellen Notablass
  • Manuelle Rückstellung nur über Drehung des Rückstellhebels