TESCOM™ Wasserstoff-Druckregler der Serie 20-1200

Produktbeschreibung

Der 20-1200 ist ein Druckminderer mit geringem Gewicht, der für die Druckregelung an Bord von Wasserstofffahrzeugen konzipiert wurde. Er eignet sich für Eingangsdrücke bis zu 70 MPa und verfügt über einen integrierten 10-Mikron-Filter, um während des Installationsprozesses vor Verunreinigungen zu schützen. Der 20-1200 ist eine ausgezeichnete Wahl für den Einsatz in Industrie- und Nutzfahrzeugen, wie Bussen und Lastkraftwagen.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 351 bar/5 100 psig (Aluminiumgehäuse) – 702 bar/10 200 psig (Edelstahlgehäuse)
Maximaler Ausgangsdruck: 31,0 bar/450 psig
Gehäusewerkstoff
Aluminium 6061-T6 mit stromloser Vernickelung, Edelstahl 316
Sitzwerkstoff
Vespel®
O-Ringe
Buna-N
Hauptventil-Werkstoff
Edelstahl 316
Sensor-Werkstoff
Aluminium 6061-T6
10-Mikron-Filter
Edelstahl 316
Sonstige Teile:
Edelstahl Serie 300, Teflon®, Edelstahl 18-8
Betriebstemperatur
-34 °C bis 74 °C/-30 °F bis 165 °F
Anschlussgröße und -art
Eingangs- und Ausgangsanschlusstyp: SAE, NPTF
Eingangs- und Ausgangsanschlussgröße
1/4 Zoll Eingang, 1/4 Zoll Ausgang, 1/4 Zoll Manometer
3/8 Zoll Eingang, 1/2 Zoll Ausgang, 3/8 Zoll Manometer
3/8 Zoll Eingang, 3/8 Zoll Ausgang, 1/4 Zoll Manometer
Durchflussrate
Cv = 0,50
Gewicht (ca.)
0,6 kg/1,4 lbs
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Kolbenausführung garantiert hohe Sicherheit und lange Lebensdauer
  • Hoher Durchfluss und geringer Druckabfall
  • Vordruckausgeglichenes Ventil für die Minimierung des Zuströmdruckes
  • Geringes Gewicht durch präzise gefertigte Aluminiumkonstruktion
  • Breite Temperatur-, Durchfluss- und Druckbereiche ermöglichen den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen
  • Große Vielfalt an voreingestellten Ausgangsdrücken
  • 10-Mikron-Filter aus Edelstahl 316

Dokumentation und Zeichnungen