Tescom-P-26-2300

TESCOM™ 26-2300 Gegendruckregler

Produktbeschreibung

Regler der Serie 26-2300 sind Membran-Gegendruckregler für hohe Regelgenauigkeit. Diese Regler sind für die Regelung von Drücken bis 34,5 bar / 500 psig ausgelegt und bieten zahlreiche Durchflusskoeffizienten (Cv) von 0,02 bis 1,0. Auswahl von Ausführungen mit pneumatischer Ansteuerung und Dom-Ansteuerung für ferngesteuerten Betrieb oder für den Einsatz mit dem elektropneumatischen Regler ER5000 für automatische Druckregelung. Eignet sich ideal für die Verwendung bei hydraulischen oder pneumatischen Tests, Kalibrierungen und die Regelung des Förderdrucks von Pumpen.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 0-3,4 u. 0-10,3 u. 0-17,2 bar / 0-50 u. 0-150 u. 0-250 psig
Werkstoff
Gehäuse: Edelstahl 303, Edelstahl 316 oder Aluminium 2024-T351
Membran, O-Ringe: Buna-N
Hauptventilsitz, Dichtungen: Teflon®
Sonstige Teile: Edelstahl Serie 300
Betriebstemperatur
-40 °C bis +74 °C / -40 °F bis +165 °F (Erweiterter Temperaturbereich von -40 °C bis +204 °C / -40 °F bis +400 °F auf Anfrage)
Anschlussgröße und -art
Eingangs- und Ausgangsanschlussart: SAE, NPTF, MS33649
Eingangs- und Ausgangsanschlussgröße: 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll
Durchflussrate
Cv = 0,60
Ansteuerung
Feder, pneumatisch, Dom
Gewicht
Edelstahl: 1,0 kg / 2,25 lbs
Aluminium: 0,6 kg / 1,25 lbs
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Geringe Hysterese zwischen Öffnen und Schließen - 2 % des Regeldrucks
  • Leicht einstellbar durch niedriges Drehmoment des Handrads
  • Blasendichtes Schließen bei allen eingestellten Drücken
  • Vier Durchflusskoeffizienten erhältlich:
      Standard-Cv = 0,60
      Optionaler Cv = 0,06 / 0,12 / 1,0
  • Auswahl zwischen Feder-, Dom- oder pneumatischer Ansteuerung
  • Schalttafelmontage standardmäßig
  • Kompatibel mit dem elektropneumatischen Regler ER5000 von TESCOM

Dokumentation und Zeichnungen