Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-44-1500

TESCOM™ 44-1500 Niederdruckregler

Produktbeschreibung

Regler der Serie 44-1500 sind Druckminderer für die Regelung hoher Durchflüsse und niedriger Ausgangsdrücke bis 41 bar (600 psig). Der große Sensor in Kolbenausführung sorgt für eine hohe Regelgenauigkeit und eine Lebensdauer, die die von Membranreglern bei Einsatz mit hohen Taktzyklen übersteigt. Mit gekapselter Sekundärentlüftung für hydraulische oder pneumatische Prozessmedien und lieferbar in zwei Ausgangsfederbereichen. Auswahl von Ausführungen mit Dom-Steuerung oder pneumatischer Übersetzung für ferngesteuerten Betrieb oder für den Einsatz mit dem elektronischen Regler ER5000 von TESCOM für automatische Druckregelung. Ideal für den Einsatz in hydraulischen und pneumatischen Prüfanwendungen.

Maximaler Eingangsdruck
414 bar (6 000 psig)
Auslassdruckbereiche
  Federsteuerung: 0-14, 0-28 bar (0-200, 0-400 psig)
  Pneumatische Übersetzung/Dom-Steuerung: 0-41 bar (0-600 psig)
Werkstoff
Gehäuse: Edelstahl 316 oder Messing
40-Mikron-Filter: Bronze
Haupt- und Entlüftungsventilsitz: Vespel® SP21
Stützringe: Teflon®
O-Ring
Buna-N, Viton®, Kalrez®, Ethylen-Propylen
Sonstige Teile:
Edelstahl Serie 300, Messing, Monel
Umgebungstemperatur, Betrieb
-26 bis +74 °C (-15 bis +165 °F)
Anschlussgröße und -art
Eingangs- und Ausgangsanschlussgröße: 3/8 Zoll, 1/2 Zoll
Eingangs- und Ausgangsanschlusstyp: SAE, NPTF, MS33649
Entlüftungsanschluss: 1/4 Zoll SAE, 1/4 Zoll NPTF, 1/4 Zoll MS33649
Durchflussrate
Cv = 0,3
Ansteuerung
Pneumatische Übersetzung, Dom, Feder
Gewicht
2,2 kg / 4,75 lbs

Merkmale

  • Für Gase und Flüssigkeiten
  • Gekapselte Sekundärentlüftung standardmäßig
  • Vordruckausgeglichenes Hauptventil sorgt für stabile Druckregelung
  • 414 bar (6 000 psig) max. Eingangsdruck
  • Niedriger Druckabfall
  • Großer Sensor sorgt für hohe Regelgenauigkeit
  • Großer Durchfluss, niedrige Ausgangsdrücke
  • Kompatibel mit dem elektropneumatischen Regler ER5000 von TESCOM

Dokumentation und Zeichnungen