Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-44-2300

TESCOM™ Einstufen-Gegendruckregler der Serie 44-2300

Produktbeschreibung

Regler der Serie 44-2300 sind kompakte, leichte, einstufige Gegendruckregler zur Regelung spezieller, entflammbarer und industrieller Gase mit einen Durchfluss unter 113 SLPM / 4 SCFM. Diffusionsdichte Metallmembranabdichtung gewährleistet die Reinheit und Integrität der Gase. Ideal für den Einsatz in Analysesystemen, bei der Gasprobenentnahme, in Pilotanlagen, OEM-Ausrüstungen und F&E-Labors.

Druckstufe
Regeldruckbereiche: 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-17,2 bar / 0-25, 0-50, 0-100, 0-250 psig
Werkstoff
Gehäuse: Edelstahl 316, Messing oder Monel
Federhaube: Edelstahl Serie 300, Messing
Sitz: CTFE
Membran: Edelstahl 316 oder Elgiloy®
Sonstige Teile:
Edelstahl 316, Monel (für Monel-Gehäuse)
Betriebstemperatur
-40 °F bis +140 °F (-40 °C bis +60 °C)
Anschlussgröße und -art
1/4 Zoll NPTF
Durchflussrate
Kv = 0,08
Ansteuerung
Feder, Dom
Gewicht
2 lbs (0,9 kg)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Reduzieren Verunreinigungen und bieten eine genaue Regelung korrosiver und nicht korrosiver Gase
  • Vorgeformte ganzmetallische Abdichtung zwischen Membran und Gehäuse
  • Geringe Hysterese zwischen Öffnen und Schließen
  • Kompakt und wirtschaftlich
  • Domsteuerung optional
  • Schalttafelmontage verfügbar

Dokumentation und Zeichnungen