Tescom-P-44-4600

TESCOM™ 44-4600 Einstufenregler

Produktbeschreibung

Extrem empfindlicher, einstufiger Regler mit hoher Reinheit der Serie 44-4600 insbesondere für entzündliche und Industriegase mit niedrigem Druck und Unterdruckregelung. Diffusionsdichte Metallmembranabdichtung gewährleistet die Beibehaltung der Reinheit und Zuverlässigkeit der Gase Ideal für den Einsatz in Analysesystemen, Probeentnahmesystemen, Prozesssystemen, Musteranlagen und Kalibrierung.

Druckstufe
Eingangsdruckbereich: atmosphärisch bis 400 psig (27,6 bar)
Ausgangsdruckbereiche: 50 mm Hg absolut − 15 psig (1,0 bar)
Werkstoffe
Gehäuse und Membran: Edelstahl 316
Sitz: Teflon®
Druckfeder (Hauptventil): Elgiloy®
Druckfeder (Vorspannung): Edelstahl 316
Restliche Teile: Edelstahl 316
Betriebstemperatur
-40 °F bis +165 °F (-40 °C bis +74 °C)
Anschlussgröße und -art
1/4 Zoll NPTF
Durchflussrate
Kv = 0,24
Gewicht (ohne Manometer)
2,75 lbs (1,2 kg)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Optional max. 3 500 psig (241 bar) Eingangsdruck
  • Metallisch abgedichtete Membran
  • Einstellbare Stopfunktion begrenzt max. Ausgangsdruck
  • Ausführung in Edelstahl 316
  • Lieferbar als dom- oder luftgesteuert