TESCOM™ Gasdruckminderer

Produktbeschreibung

Regler der Serie 449-254 sind Druckminderer für ultrahochreine Anwendungen mit hohem Durchfluss, die ideal für mit hohem Druck betriebene Bulkspezialgas-Versorgungssysteme (BSGS) geeignet sind. Die Druckminderer der Serie 449-254 bieten einen Durchflusskoeffizienten Cv = 1,0, eine Oberflächengüte innen von Ra 0,25 µm und sind mit einer Innengarnitur aus Hastelloy® lieferbar. Eingangsdruck von 1 500 psig (103 bar) mit Ausgangsdrücken bis 400 psig (27,6 bar).

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 1 500 psig (103 bar)
Regelbereich: 25-400 psig (1,7-27,6 bar)
Werkstoff
Gehäuse: Edelstahl 316L VAR
Membran: Elgiloy®
Sitz: PCTFE
Innengarnitur: Hastelloy®
Ventil: Hastelloy®
Betriebstemperatur
-40 °C bis +60 °C (-40 °F bis +140 °F)
Anschlussgröße und -art
1/4 Zoll Druckschraube (hoher Durchfluss)
1/4 Zoll Überwurfmutter (hoher Durchfluss)
1/2 Zoll Druckschraube
1/2 Zoll Überwurfmutter
1/2 Zoll Rohrstutzen
Durchflussrate
Cv = 1,0
Gewicht
3,5 lbs (1,6 kg)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Speziell entwickelt für die Anforderungen von hochreinen Bulkspezialgas-Versorgungssystemen
  • Bewährtes Design, kombiniert mit hohem Regelbereich, blasendichtem Absperrventil und Standard-Innengarnitur aus Hastelloy® bieten zuverlässige Leistung für anspruchsvolle Regelanwendungen
  • Metallisch abgedichtete Membran
  • Cv = 1,0 mit Oberflächengüte von Ra 0,25 µm auf medienberührten Oberflächen
  • Erfüllt die Anforderungen von SEMI F19 und der SEMI-Richtlinien zu Modulschnittstellen