TESCOM™ hydraulischer Druckregler der Serie 50-2000

Produktbeschreibung

Der Druckminderer der Serie 50-2000 wurde speziell für die verlängerte Lebensdauer in hydraulischen Anwendungen mit hohem Druck entworfen. Ideal für den Einsatz bei Bohrkopf-Steuerpanelen, Unterwasserantrieb, chemischen Einspritzungen und Hydraulikaggregaten (HPU).

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 690 bar/10 000 psig, 1 034 bar/15 000 psig
Maximaler Ausgangsdruck: bis zu 690 bar/10 000 psig standardmäßig
Werkstoff
Gehäuse: Edelstahl 316
Sitz, Entlüftung und Hauptventil: Edelstahl 17-4, Vespel®
Stützringe: siehe Teilenummerwähler
Sonstige Teile:
Edelstahl 300, Edelstahl 17-4 und Nitronic 60
Betriebstemperatur
-26 °C bis +74 °C (-15 °F bis +165 °F)
Anschlussgröße und -art
Größen: 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll, 9/16 Zoll
Typen: SAE, NPTF, MS33649, Mittlerer Druck, Hochdruck
Durchflussrate
Kv = 0,02, 0,06, 0,12
Ansteuerung
Feder, pneumatische Übersetzung
Gewicht
2,5 kg/5,5 lbs
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Die neue Spindel und Dichtungsausführung verlängert die Betriebsdauer in entscheidenden hydraulischen Hochdruckanwendungen auf Wasserbasis
  • Speziell ausgebildeter Sitz und Ventil für hervorragenden Betrieb in hydraulischen Anwendungen
  • Gekapselte Sekundärentlüftung
  • Verjüngte Ventilsitzausführung für bessere Druckregelung
  • Modelle mit höherem Druck verfügbar