TESCOM™ 64-2800 Druckregler

Produktbeschreibung

Leitungsdruckminderer der Serie 64-2800 für hochreine Anwendungen, Edelstahlausführung, mit fester mechanischer Verbindung zwischen Ventilstößel und Membran, Oberflächengüte von 10 Ra (0,25 µm) und Elektropolierung. Eingangsdrücke von 1 000 oder 3 500 psig (69,0 bar oder 241 bar) mit Ausgangsdrücken bis 150 psig (10,3 bar). Ideal für den Einsatz als 1/4" Entnahmestellen, in Gasflaschenschränken, bei der Regelung von Spezialgasen, Kristallzüchtung und Diffusionsöfen.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 1 000 oder 3 500 psig (69,0 oder 241 bar)
Ausgangsdruckbereiche: 30, 60, 100, 150 psig (2,1, 4,1, 6,9, 10,3 bar)
Werkstoff
Gehäuse: Elektropolierter Edelstahl 316L oder Elektropolierter Edelstahl 316L VAR
Ventilsitz: PCTFE-Membran, Stößel, Feder: Edelstahl 316, Hastelloy®
Betriebstemperatur
PCTFE: -40 °F bis +140 °F (-40 °C bis +60 °C)
Vespel®: -40 °F bis 350 °F (-40 °C bis 176 °C)
Anschlussgröße und -art
1/4" HPIC
1/4", 1/2"
Druckschraube, Überwurfmutter
1/4" Rohrstutzen
Durchflussrate
Modell mit 3 500 psig (241 bar): Kv = 0,06
Modell mit 1 000 psig (69,0 bar): Kv = 0,15
Gewicht (ohne Manometer)
2 lbs (0,9 kg)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Dichter Abschluss minimiert „Nachsteigen“
  • Ausgezeichnete Dichtheit durch ganzmetallische Abdichtung zwischen Membran und Gehäuse
  • Oberflächengüte innen von 10 Ra (0,25 µm)
  • Hastelloy® Abgleich ist optional
  • Gekapselte Federhaube