Regler der Serie DH sind einstufige Druckregler für hohe Durchflüsse 142–5 663 slpm/5–200 scfm. Die Konstruktion mit großer Membrane und mit vordruckausgeglichenen Hauptventil sorgt für einen geringen Druckabfall und ist somit mit einem größeren Durchflussbereich nutzbar, als Druckregler anderer Hersteller. Verfügbar in druckfeder- oder domgesteuerten Konfigurationen. Ideal für den Einsatz bei Spülung, Überdeckung, Hochstrominertisierung, Wärmebehandlung und Schutzgasen. Bietet gute Leistung bei sehr geringen Differenzdrücken, wie Prozesse mit Dewar-Versorgung. Geeignet für mehrfache Atemluftsysteme. Regler der Serie DHF sind Druckminderer mit Flanschen für großen Durchfluss gemäß EN 1092 für den Einsatz in Gasen. Sie sind ideal für den Einsatz bei der Gasversorgung von Anlagen mit großem Durchfluss.