Regler der Serie DK verbessern die Regelung und die Auflösung bei mittleren Drücken und Durchflüssen. DK Regler können mit einem Regler der Serie 26-1600 kombiniert werden, um eine ferngesteuerte Regelung zu ermöglichen oder mit dem Regler ER5000 für eine ferngesteuerte, automatisierte und präzise Druckregelung mit ±0,1 % Genauigkeit. Ideal für den Einsatz beim Testen und der Entwicklung von Komponenten, der Kalibrierung von Durchflussmessgeräten, Berst- und Abnahmeprüfungen, in der superplastischen Umformtechnik, beim Vakuumformen, der Katheter- und Berstscheibenprüfung sowie der Kalibrierung und Prüfung von Sensoren und Manometern. Geeignet für Beschichtungsanwendungen.