Tescom-P-MiniLabo 2

TESCOM™ Entnahmestellenregler der Serie MiniLabo2

Produktbeschreibung

Regler der Serie MiniLabo 2 dienen als Entnahmestelle für nicht korrosive/korrosive Gase und Gemische mit einer Reinheit bis 6,0 (99,9999 Vol. %) in kompakter, modularer und ergonomischer Bauweise. Ideal geeignet für die Reduzierung des statischen Drucks auf Betriebsdruck, Labore, Forschung und Entwicklung, Analysatoren und für ECD-Anwendungen (Elektroneneinfangdetektor).

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 40,0 bar (580 psig)
Ausgangsdruckbereiche: 1,5; 4,0; 10,0 bar (22, 58, 145 psig)
Prozessmedien
Nicht korrosive / korrosive Gase und Gemische mit einer Reinheit bis 6,0 (99,9999 Vol. %)
Leckagerate
10–8 mbar l/s He
Nenndurchfluss
100 l/min auf der Basis von Stickstoff
Werkstoff
Gehäuse: Edelstahl 316L oder verchromtes Messing
Membran: Elgiloy® oder Hastelloy®
Gewicht (ca.)
Messing: 0,7 kg (1,5 lbs)
Edelstahl: 1,2 kg (2,6 lbs)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Eindeutige Anzeige der Auf/Zu-Position (90°) des Absperrventils
  • Klein und platzsparend, da Druckregler und Absperrventil in einem Gehäuse integriert sind
  • Geringes Totvolumen, kurze Spülzeiten
  • Modulare Bauweise mit Druckregler, Manometer, 90°-Absperrventil und Dosierventil
  • Einfache Installation dank Wandmontageplatte