Tescom-P-PH1800

TESCOM™ einstufiger Regler der Serie PH1800

Produktbeschreibung

Regler der Serie PH-1800 sind Teil unserer Pharmpure Produktreihe. Diese Regler sind einstufige Reinstgas-Druckminderer mit hoher Durchflussleistung in kompakter Bauweise gemäß USP Klasse VI und BPE für biotechnische und pharmazeutische Gase. Sie bieten Gasdurchflüsse von 5 bis 2 000 scfm / 142 bis 56 634 slpm. Eine Gylon® Membran sorgt für die Reinheit und Zuverlässigkeit des Gases. Ideal geeignet für Reindampf in Hygiene-Anwendungen sowie zur Druckbeaufschlagung des Leerraums von Behältern.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 300 psig / 20,7 bar
Auslassdruckbereiche: 0–
20, 50, 100, 150, 250 und 300 (nur Dom-Steuerung) psig
1,4, 3,4, 6,9, 10,3, 17,2 und 20.7 (nur Dom-Steuerung) bar
Werkstoff
Gehäuse: Edelstahl 316L
Membran: Gylon®
Ventilsitz: Ethylen-Propylen
O-Ringe: Ethylen-Propylen
Ventilfeder: Elgiloy®
Sonstige Teile: Edelstahl 316
Betriebstemperatur
-20 °F bis +300 °F / -28 °C bis +148 °C
Anschlussgröße und -art
3/4 in. Tri-Clamp1
1, 1-1/2 in. Tri-Clamp
3/4 in. Rohrstutzen1
1, 1-1/2 in. Rohrstutze
1/4 HPIC
1 Anschlussgröße begrenzt den Durchfluss auf Cv = 6,5
Durchflussrate
Cv = 10,0
Ansteuerung
Feder, Dom
Gewicht (ca.)
35 lbs / 15,9 kg
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Durchflusskoeffizient Cv = 10,0
  • Gylon® Membran
  • Niedriger Druckabfall bei hoher Durchflussrate
  • Fünf Regelbereiche
  • Genaue Druckregelung bis zu 250 psig / 17,2 bar
  • Geschweißte Tri-Clamp-Anschlüsse und Rohrstutzen lieferbar
  • Dichtungselemente konform mit USP Klasse VI
  • Ausführung gemäß ASME BPE 2009