Vanessa-P-P000358

Vanessa Series 30,000 Cryogenic Triple Offset Valve

Produktbeschreibung

The Vanessa Series 30,000 Cryogenic Triple Offset Valve is a virtually maintenance-free valve with tightness, operability and torque demand unaffected by cryogenic conditions and severe temperature fluctuations.

Merkmale

  • Reibungsfreier ganzmetallischer Drehmomentsitz für 90-Grad-Drehung dichtet in beide Richtungen leckagefrei nach ISO 5208, EN 12266-1 und API 598 ab.
  • Verlängertes, angeschraubtes Oberteil schützt Packung vor den tiefen Betriebstemperaturen.
  • Geschmiedeter, einteiliger Nitronic® 50 Metalldichtring sorgt für eine hohe Korrosionsbeständigkeit und behält wichtige mechanische Funktionen auch bei niedrigen Temperaturen bei.
  • Konstruktion mit Anschweißenden ermöglicht den Zugang ohne Ausbau des Ventilgehäuses von der Leitung.
  • Stellite® Sitzschablonen der Klasse 21 sind wartungsfrei.
  • Robuste und feuerbeständige Konstruktion vollständig aus Metall.
  • Plangesenkte Flansche sorgen für eine maximale Integrität zwischen Verbindung und Rohr.
  • Robuste Schaftgestaltung für die effiziente Übertragung/Beibehaltung von Drehmoment.
  • Zweiteilige Packungsverschraubung und Graphitpackung minimieren das Risiko für externe Emissionen.
  • Mit Keil gesicherte Verbindung von Schaft und Scheibe für maximale Schaftintegrität.
  • Hochleistungslager widerstehen hohen Druckbelastungen und Verschleiß.
  • Schutzvorrichtungen aus geflochtenem Graphit verhindern ein Eindringen von Schmutz und sorgen für ein konstantes Betriebsdrehmoment und einen konstanten Ventilbetrieb.
Größen
DN 80 – 1800 (NPS 3 – 72)
Druckstufen
ASME-Klasse 150 – 900; EN PN 10 – 160
Temperaturbereich
-254 °C bis +250 °C (-425 °F bis +482 °F)
Normen
ASME, PN
Konstruktionsvorgaben
API 609, EN 593; ASME B16.34, EN 12516
Flanschnormen
ASME B16.5/ASME B16.47; EN 1092-1
Einbaulänge
API 598, Zero Leakage, Class IV (FCI 70-2), Class V (FCI 70-2), Class VI (FCI 70-2)
Anschweißenden
API 609, ASME B16.34
Anschweißenden Eingang Oberseite
Vanessa Standard
Valve Size
NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 20 / DN 500, NPS 24 / DN 600, NPS 3 / DN 80
Valve Size Standard
DN, NPS
Valve Type
Triple Offset Valve

Dokumentation und Zeichnungen