- Home
Wärmekontaktmaschinen und Thermopressen
Wärmekontaktmaschinen, auch Wärmepressmaschinen genannt, kommen zur Verbindung von zwei unähnlichen Materialien zum Einsatz. Die lokale Heizung und Kühlung dieser Maschinen erhöhen die Temperatur von Kunststoffkomponenten zum Zweck der Umformung ohne Vibration. Dadurch werden die Oberflächen der Teile geschützt. Branson Technologie für das Wärmekontaktnieten ist eine ideale Lösung für Anwendungen, die das Verbinden von empfindlichen Kunststoffteilen oder Teilen mit eingebetteter Elektronik in Bereichen wie Montage, Elektronik und Medizinprodukten erfordern.
Wärmekontaktemaschinen und Thermopressen